KOMPOSPEED® JZ-HF-500

halogenfrei, mikrobenbeständig, Schleppkettenleitung, metermarkiert

Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • mikrobenbeständige, halogenfreie
    Spezial-Steuerleitung in Anlehnung an
    DIN VDE 0285-525-2-51/
    DIN EN 50525-2-51
  • Temperaturbereich
    bewegt -30°C bis +90°C
    nicht bewegt -40°C bis +100°C
  • Nennspannung U0/U 300/500 V
  • Prüfspannung 3000 V
  • Isolationswiderstand
    min. 20 MOhm x km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 7,5x Leitungs Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 100x106 cJ/kg (bis 100 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze verzinnt, feinstdrähtig nach
    DIN VDE 0295 Kl.6, BS 6360 cl.6 bzw.
    IEC 60228 cl.6
  • Aderisolation aus spezial-thermoplastische
    Polymer mit verbessertem Gleitverhalten
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293
    schwarze Adern mit fortlaufendem
    weißem Ziffernaufdruck
  • Schutzleiter GN-GE, ab 3 Adern
    in der Außenlage
  • Adern mit optimal abgestimmten
    Schlaglängen in Lagen verseilt
  • Bewicklung aus Vlies über jeder Verseillage
  • Außenmantel aus Spezial-
    thermoplastischem Polymer
  • Mantelfarbe: schwarz (RAL 9005)
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • beständig gegen
    UV-Strahlen
    Sauerstoff
    Ozon
    Mikroben
    Flusssäure
    Salzsäure
    und verdünnte Schwefelsäure
  • adhäsionsarm
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
    x = ohne Schutzleiter (OZ)
Verwendung
HELUKABEL® KOMPOSPEED® JZ-HF-500 Steuerleitungen zeichnen sich durch die Beständigkeit gegen Mikroben aus. Verwendung in Müllverwertungs- und Kompostieranlagen, Kläranlagen, Tierställen, Autowaschanlagen, Wäschereinen, in der chemischen Industrie, Lebensmittel- und Getränkeindustrie einschließlich Brauereien und Gewächshäusern, in Schleppkettenanlagen in trockenen, feuchten und nassen Räumen und im Freien. Durch die gute Flexibilität schnell und sicher zu verlegen. Bei Anwendungen, die über standardmäßige Lösungen hinaus gehen (z. B. bei Kompostierungsanlagen oder Hochregal-Förderanlagen mit extrem hoher Verfahrgeschwindigkeit etc.) empfehlen wir Ihnen, unseren speziell entwickelten Erhebungsbogen für Energieführungssysteme, weitere Einsatzparameter siehe Auswahltabelle: Leitungen für Energieführungsketten im Vorspann. Für den Einsatz in Energieführungsketten bitte Montageanweisung beachten.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

26307

2 x 0,5

5,0

9,6

42,0

363,00

26308

3 G 0,5

5,3

14,4

51,0

372,00

26309

4 G 0,5

5,7

19,1

62,0

388,00

26310

5 G 0,5

6,4

24,0

88,0

411,00

26311

7 G 0,5

7,5

33,6

119,0

489,00

26312

12 G 0,5

9,2

58,0

166,0

768,00

26313

18 G 0,5

11,1

86,4

273,0

1006,00

26314

25 G 0,5

13,4

120,0

330,0

1817,00

26315

2 x 0,75

5,4

14,4

53,0

366,00

26316

3 G 0,75

5,7

21,6

70,0

384,00

26317

4 G 0,75

6,4

29,0

92,0

442,00

26318

5 G 0,75

7,0

36,0

116,0

467,00

26319

7 G 0,75

8,3

50,0

159,0

570,00

26320

12 G 0,75

10,2

86,0

241,0

903,00

26321

18 G 0,75

12,1

130,0

346,0

1084,00

26322

25 G 0,75

14,9

180,0

681,0

1616,00

26323

2 x 1

5,7

19,2

60,0

375,00

26324

3 G 1

6,0

29,0

79,0

435,00

26325

4 G 1

6,8

38,5

107,0

476,00

26326

5 G 1

7,4

48,0

127,0

516,00

26327

7 G 1

8,8

67,0

181,0

618,00

26328

12 G 1

10,8

115,0

284,0

986,00

26329

18 G 1

13,0

173,0

397,0

1215,00

26330

25 G 1

15,8

240,0

491,0

1670,00

26331

2 x 1,5

6,4

29,0

88,0

436,00

26332

3 G 1,5

6,8

43,0

104,0

479,00

26333

4 G 1,5

7,4

58,0

137,0

532,00

26334

5 G 1,5

8,3

72,0

171,0

591,00

26335

7 G 1,5

9,9

101,0

264,0

807,00

26336

12 G 1,5

12,1

173,0

381,0

1181,00

26337

18 G 1,5

14,5

259,0

579,0

1612,00

26338

25 G 1,5

17,8

360,0

789,0

2091,00

26339

2 x 2,5

7,7

48,0

118,0

659,00

26340

3 G 2,5

8,4

72,0

172,0

666,00

26341

4 G 2,5

9,1

96,0

197,0

719,00

26342

5 G 2,5

10,2

120,0

258,0

900,00

26343

7 G 2,5

12,2

168,0

347,0

1146,00

26344

12 G 2,5

15,2

288,0

561,0

2485,00

26345

18 G 2,5

18,1

432,0

791,0

3432,00

26346

25 G 2,5

22,5

600,0

1090,0

4183,00