KOMPOSPEED® JZ-HF-500-C

halogenfrei, mikrobenbeständig, Cu-geschirmt, Schleppkettenleitung, metermarkiert, EMV-Vorzugstype

Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • geschirmte mikrobenbeständige,
    halogenfreie Spezial-Steuerleitung in
    Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 /
    DIN EN 50525-2-51
  • Temperaturbereich
    bewegt -30°C bis +90°C
    nicht bewegt -40°C bis +100°C
  • Nennspannung
    U0/U 300/500 V
  • Prüfspannung
    Ader/Ader  4000 V
    Ader/Schirm  2000 V
  • Isolationswiderstand
    min. 20 MOhm x km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 7,5x Leitungs Ø
  • Kopplungswiderstand
    max. 250 Ohm/km
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 100x106 cJ/kg (bis 100 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze verzinnt, feinstdrähtig nach
    DIN VDE 0295 Kl.6, BS 6360 cl.6 bzw.
    IEC 60228 cl.6
  • Aderisolation aus spezial-thermoplastische
    Polymer mit verbessertem Gleitverhalten
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293
    schwarze Adern mit fortlaufendem
    weißem Ziffernaufdruck
  • Schutzleiter GN-GE, ab 3 Adern
    in der Außenlage
  • Adern mit optimal abgestimmten
    Schlaglängen in Lagen verseilt
  • Bewicklung aus Vlies
  • Innenmantel aus spezial-thermoplastischem
    Polymer
  • Abschirmung aus Cu-Umlegung, verzinnt,
    Bedeckung ca. 85%
  • Bewicklung aus Vlies gewährleistet eine gute
    Abmantelbarkeit
  • Außenmantel aus Spezial-
    thermoplastischem Polymer
  • Mantelfarbe: schwarz (RAL 9005)
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • beständig gegen
    UV-Strahlen
    Sauerstoff
    Ozon
    Mikroben
    Flusssäure
    Salzsäure
    und verdünnte Schwefelsäure
  • adhäsionsarm
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
    x = ohne Schutzleiter (OZ)
Verwendung
HELUKABEL® KOMPOSPEED® JZ-HF-500-C Steuerleitungen zeichnen sich durch die Beständigkeit gegen Mikroben aus. Verwendung in Müllverwertungs- und Kompostieranlagen, Tierställen, Gewächshäusern, Autowaschanlagen, Wäschereinen, in der chemischen Industrie, Lebensmittel- und Getränkeindustrie einschließlich Brauereien und Kläranlagen, in Schleppkettenanlagen in trockenen, feuchten und nassen Räumen und im Freien. Mit Innenmantel der die mechanische Belastbarkeit der Leitung erhöht. Zur störfreien Datensignalübertragung für Mess-, Steuer- und Regeltechnik sind diese Leitungen mit Abschirmung bestens geeignet. Bei Anwendungen, die über standardmäßige Lösungen hinaus gehen (z. B. bei Kompostierungsanlagen oder Hochregal-Förderanlagen mit extrem hoher Verfahrgeschwindigkeit etc.) empfehlen wir Ihnen, unseren speziell entwickelten Erhebungsbogen für Energieführungssysteme, weitere Einsatzparameter siehe Auswahltabelle: Leitungen für Energieführungsketten im Kapitel "Technische Informationen". Für den Einsatz in Energieführungsketten bitte Montageanweisung beachten.
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
26347

2 x 0,5

6,9

47,0

90,0

568,00

26348

3 G 0,5

7,2

52,0

101,0

618,00

26349

4 G 0,5

7,8

55,0

119,0

644,00

26350

5 G 0,5

8,3

65,0

121,0

710,00

26351

6 G 0,5

9,1

70,0

144,0

882,00

26352

7 G 0,5

9,6

84,0

169,0

999,00

26353

12 G 0,5

11,3

117,0

250,0

1284,00

26354

18 G 0,5

13,5

157,0

321,0

1615,00

26355

25 G 0,5

15,8

227,0

445,0

2054,00

26356

2 x 0,75

7,3

53,0

106,0

650,00

26357

3 G 0,75

7,8

62,0

116,0

687,00

26358

4 G 0,75

8,3

77,0

140,0

704,00

26359

5 G 0,75

9,1

86,0

148,0

767,00

26360

7 G 0,75

10,2

107,0

198,0

1191,00

26361

12 G 0,75

12,6

156,0

294,0

1527,00

26362

18 G 0,75

14,5

235,0

391,0

1881,00

26363

25 G 0,75

17,3

313,0

562,0

2387,00

26364

2 x 1

7,8

60,0

110,0

663,00

26365

3 G 1

8,1

70,0

131,0

709,00

26366

4 G 1

8,7

86,0

171,0

814,00

26367

5 G 1

9,5

99,0

179,0

901,00

26368

7 G 1

10,9

125,0

229,0

1259,00

26369

12 G 1

13,1

186,0

348,0

1559,00

26370

18 G 1

15,4

280,0

498,0

1970,00

26371

25 G 1

18,6

378,0

669,0

2558,00

26372

2 x 1,5

8,3

79,0

141,0

687,00

26373

3 G 1,5

8,7

94,0

162,0

765,00

26374

4 G 1,5

9,5

113,0

210,0

986,00

26375

5 G 1,5

10,2

129,0

233,0

1037,00

26376

7 G 1,5

12,2

170,0

317,0

1325,00

26377

12 G 1,5

14,5

280,0

471,0

2091,00

26378

18 G 1,5

16,9

395,0

664,0

2741,00

26379

25 G 1,5

20,6

533,0

914,0

3720,00

26380

2 x 2,5

9,8

96,0

182,0

1045,00

26381

3 G 2,5

10,5

150,0

264,0

1195,00

26382

4 G 2,5

11,2

174,0

350,0

1330,00

26383

5 G 2,5

12,6

200,0

394,0

1494,00

26384

7 G 2,5

14,8

240,0

450,0

2003,00

26385