KOMPOFLEX® JZ-500

halogenfrei, mikrobenbeständig, adhäsionsarm, metermarkiert

Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • mikrobenbeständige, halogenfreie
    Spezial-Steuerleitung in Anlehnung an
    DIN VDE 0285-525-2-51 /
    DIN EN 50525-2-51
  • Temperaturbereich
    bewegt -30°C bis +90°C
    nicht bewegt -40°C bis +100°C
  • Nennspannung U0/U 300/500 V
  • Prüfspannung 3000 V
  • Isolationswiderstand
    min. 20 MOhm x km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 7,5x Leitungs Ø
    nicht bewegt 4x Leitungs Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 100x106 cJ/kg (bis 100 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze verzinnt, nach
    DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig,
    BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation aus spezial-thermoplastischem
    Polymer
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293
    schwarze Adern mit fortlaufendem
    weißem Ziffernaufdruck
  • Schutzleiter GN-GE ab 3 Adern,
    in der Außenlage
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Außenmantel aus spezial-thermoplastischem
    Polymer
  • Mantelfarbe: schwarz (RAL 9005)
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • beständig gegen
    UV-Strahlen, Sauerstoff, Ozon, Mikroben,
    Flusssäure, Salzsäure und verdünnte
    Schwefelsäure, kaltes und warmes Wasser,
    gegen im Wasser gelöste Reinigungsmittel,
    pflanzliche, tierische, mineralische oder
    synthetische Öle, Fette und Wachse
  • adhäsionsarm
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
    x = ohne Schutzleiter (OZ)
  • geschirmte Analogtype:
    KOMPOLEX® JZ-500-C
Verwendung
Die mehr als robuste Universalleitung. Verwendung in Müllverwertungs- und Kompostieranlagen, Kläranlagen, Autowaschanlagen, Wäschereien, in der chemischen Industrie, Lebensmittel- und Getränkeindustrie einschließlich Brauereien, Tierställen und Gewächshäusern bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen und im Freien.
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
26125

2 x 0,5

4,8

9,6

41,0

115,00

26126

3 G 0,5

5,1

14,4

50,0

130,00

26127

4 G 0,5

5,7

19,0

61,0

148,00

26128

5 G 0,5

6,2

24,0

72,0

166,00

26129

7 G 0,5

7,4

33,6

86,0

195,00

26130

12 G 0,5

9,1

58,0

130,0

315,00

26131

18 G 0,5

10,7

86,0

198,0

425,00

26132

20 G 0,5

11,2

96,0

211,0

466,00

26133

25 G 0,5

13,0

120,0

260,0

582,00

26135

34 G 0,5

14,5

163,0

361,0

791,00

26136

42 G 0,5

15,8

202,0

405,0

998,00

26137

50 G 0,5

17,3

240,0

541,0

1164,00

26138

61 G 0,5

19,4

293,0

670,0

1420,00

26139

2 x 0,75

5,2

14,4

42,0

123,00

26140

3 G 0,75

5,5

21,6

49,0

135,00

26141

4 G 0,75

6,2

29,0

60,0

172,00

26142

5 G 0,75

6,8

36,0

71,0

198,00

26143

7 G 0,75

8,1

50,0

88,0

253,00

26144

12 G 0,75

9,9

86,0

161,0

340,00

26145

18 G 0,75

11,9

130,0

250,0

440,00

26146

20 G 0,75

12,6

144,0

266,0

560,00

26147

25 G 0,75

14,5

180,0

273,0

654,00

26149

34 G 0,75

16,4

245,0

501,0

978,00

26150

42 G 0,75

17,6

302,0

591,0

1202,00

26151

50 G 0,75

19,8

360,0

712,0

1504,00

26152

61 G 0,75

20,9

439,0

820,0

1786,00

26153

2 x 1

5,5

19,0

48,0

129,00

26154

3 G 1

6,0

29,0

56,0

136,00

26155

4 G 1

6,6

38,0

70,0

195,00

26156

5 G 1

7,2

48,0

81,0

228,00

26157

7 G 1

8,6

67,0

109,0

284,00

26158

12 G 1

10,7

115,0

191,0

365,00

26159

18 G 1

12,7

173,0

274,0

486,00

26160

20 G 1

13,5

192,0

314,0

642,00

26162

30 G 1

16,0

288,0

492,0

985,00

26163

34 G 1

17,4

326,0

640,0

1102,00

26164

42 G 1

18,9

403,0

804,0

1325,00

26165

50 G 1

21,0

480,0

932,0

1636,00

26166

61 G 1

22,2

586,0

1102,0

1956,00

26167

2 x 1,5

6,3

29,0

60,0

152,00

26168

3 G 1,5

6,7

43,0

79,0

205,00

26169

4 G 1,5

7,3

58,0

98,0

212,00

26170

5 G 1,5

8,2

72,0

112,0