KLÖ Klettverschlussverbinder

Produktfoto
Hinweise

Lieferformen:

KLL – vorgestanzt auf Rollen

KLÖ – Kleinverpackt im Polybeutel

Bezeichnung

Klettverschlussbinder

Beschreibung

Besonders geeignet für empfindliche Kabel und Leitungen, welche knick- und quetschfrei gebündelt oder befestigt werden sollen.

Klettverschlussbinder üben nur geringen Druck auf die Leitungen aus und liegen gleichmäßig und dicht an.

Als wiederverwendbare Bündelungsmöglichkeit geeignet für bis zu 10000 Betätigungen.

Downloads
Katalogseite

KLÖ - mit Kunststofföse

Artikel-Nr.

Farbe

Länge

mm

Breite

mm

Bündel-Ø

mm

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

93735

rot-schwarz

195,0

25,0

55,0

10

85,10

81,90

78,70

93736

rot-schwarz

240,0

25,0

70,0

10

87,80

84,50

81,20

93737

rot-schwarz

360,0

25,0

110,0

10

94,90

91,30

87,80