Video

Kamerakabel

Produktfoto
Verwendung
Die HELUKABEL® Triax Leitung sorgt für eine optimale Bildsignalübertragung. Möglich machen dies geringe Dämpfungswerte, eine dichte Kreuzgeflecht-Schirmung sowie ein speziell robuster Außenmantel. Bei der Flex Variante wird der PVC Zwischen- und Außenmantel jeweils durch TPE ersetzt, um eine höhere Flexibilität gewährleisten zu können. Die Triax Leitungen werden u.a. zur Verbindung von Videokameras und Bildübertragungssystemen angewendet und sind für den mobilen Einsatz geeignet.
Typische Werte

Dämpfung bei Frequenz

db/100m [MHz]
0,7 1
1,0 2
1,5 5
2,2 10
3,1 20
5,0 50
7,1 100

Downloads
Datenblatt

Art.-Nr.

Aufbau

Leiterisolation

mm

Außendurchmesser

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

400073

Triax 8

4,5

8,5

55,0

95,0

400074

Triax 11

6,5

11,0

80,0

150,0

400075

Triax 14

9,7

14,4

128,0

235,0

400076

Triax 8 flex

4,5

8,5

55,0

105,0

400077

Triax 11 flex

6,1

11,2

80,0

160,0

400078

Triax 14 flex

9,7

14,4

133,0

250,0