KT3, KT4

Kabelschere

Produktfoto
Bezeichnung

Kabelscheren

Beschreibung

KT3

  • Schneidewerkzeug für Kabel mit Durchmesser bis 32 mm

  • Länge 255 mm

  • Gewicht 590 g

KT4

  • Schneidewerkzeug für Kabel mit Durchmesser bis 52 mm

  • Länge 310 mm

  • Gewicht 890 g

Kabelschere

Artikel-Nr.

Typ

VPE
Stück

Netto EUR/Stück bei Abnahme von

1

2 - 4

5 - 10

904728

KT 3

1

170,10

165,90

161,60

904729

KT 4

1

230,00

224,30

218,50