HELUTOOL HKS 1

Kabelschere

Produktfoto
Bezeichnung

Kabelschere HELUTOOL HKS 1

Beschreibung

Hochwertige Kabelschere zum Schneiden und Abisolieren von feindrähtigen Cu- und Al-Leitern.

  • Klinge aus rostfreiem Spezialstahl nach EN10020
  • mit feiner Mikroverzahnung im Klingenbereich, welches ein Abrutschen des Kabels verhindert
  • Handgriffe aus schlagfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff
  • Weichkomponenten aus thermoplastischen Elastomeren, dadurch liegt die Schere angenehm und sicher in der Hand
  • Das lösungssichere Schraubgelenk aus vergütetem Stahl kann nach Lösen der schwarzen Abdeckkappe und Drehen der Schlitzschraube nachjustiert werden
  • Schneidbereich:
    • gerade Klingenbereich 0,5 bis 6 mm²
    • integrierter Kabelschneider: bis 50 mm²
  • Länge: 150mm
  • Gewicht: 0,17kg
Lieferumfang
Kabelschere HKS 1, Safetybox

Artikel-Nr.

Typ

VPE
Stück

Netto EUR/Stück bei Abnahme von

1

2 - 4

5 - 10

908229

HKS 1

1

21,50

20,20

19,50