HELUTOOL D20

Kabelschere

Produktfoto
Bezeichnung

Kabelschere HELUTOOL D20

Beschreibung
  • VDE geprüft, 1000V

  • zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln, ein-/mehrdrähtig

  • geringer Kraftaufwand durch günstige Übersetzungsverhältnisse und optimierte Schneidengeometrie

  • schneidet glatt und sauber ohne zu quetschen

  • mit Vorschnitt (Isoliermantel im vorderen Schneidenbereich) und Nachschnitt (Leiter im hinteren Schneidenbereich)

  • Kabel bis Ø 20 mm können in Einhandbetätigung geschnitten werden

  • mit Klemmschutz

  • Griffe mit Kunststoff überzogen

  • gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff

  • nachstellbares Schraubgelenk, selbstsichernd

  • Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet

  • Länge 200 mm

  • Gewicht 340 g

Kabelschere

Artikel-Nr.

Typ

VPE
Stück

Netto EUR/Stück bei Abnahme von

1

2 - 4

5 - 10

904933

HELUTOOL D20

1

46,00

45,00

44,00