Kabelstrumpf

montieren

Produktfoto
Bezeichnung

Kabelmontagestrümpfe

Beschreibung

Hochwertiger Kabelmontagestrumpf aus Edelstahl - auch geeignet für Windkraftanlagen in Küstennähe. Zum rutschfesten Montieren senkrecht hängender Kabel.

Eine seitliche Schlaufe, die mit einer Kausche und einer Pressklemme verstärkt ist.

Zurückgeflochten - unter Zugbelastung selbst festziehend.

Kabelmontagestrumpf

Artikel-Nr.

Min. Innen-Ø

mm

Max. Innen-Ø

mm

VPE
Stück

Netto EUR/Stück bei Abnahme von

1

2 - 4

5 - 10

905909

8,0

10,0

1

42,50

a. A.

a. A.

905601

10,0

15,0

1

45,50

a. A.

a. A.

905602

15,0

20,0

1

49,60

a. A.

a. A.

905603

20,0

25,0

1

52,40

a. A.

a. A.

905604

25,0

30,0

1

56,40

a. A.

a. A.

905597

30,0

40,0

1

59,20

a. A.

a. A.

905605

40,0

50,0

1

69,10

a. A.

a. A.

905606

50,0

60,0

1

80,30

a. A.

a. A.

905607

60,0

70,0

1

89,70

a. A.

a. A.

905918

70,0

90,0

1

100,90

a. A.

a. A.

905919

90,0

110,0

1

108,80

a. A.

a. A.