JZ-HF

Steuerleitung für Schleppketteneinsatz, hochflexibel, nummeriert, ölbeständig, metermarkiert

Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-PVC-Schlauchleitung, durch
    Spezialkonstruktion und Aufbau hochflexibel
  • in Anlehnung an
    DIN VDE 0285-525-2-51 /
    DIN EN 50525-2-51
  • Temperaturbereich
    bewegt -10°C bis +80°C
    nicht bewegt -40°C bis +80°C
  • Nennspannung
    U0/U 300/500 V
  • Prüfspannung
    4000 V
  • Durchschlagspannung
    min. 8000 V
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 7,5x Leitungs Ø
    nicht bewegt 4x Leitungs Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze blank, feinstdrähtig nach
    VDE 0295 Kl.6 Sp.4, BS 6360 cl.6 bzw.
    IEC 60228 cl.6
  • Aderisolation aus Spezial-PVC
    Mischungstyp Z 7225
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293
    schwarze Adern mit fortlaufendem
    weißem Ziffernaufdruck
  • Schutzleiter GN-GE, ab 3 Adern
    in der Außenlage
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Bewicklung aus Vlies über jeder Verseillage
  • Außenmantel aus Spezial-PVC
    Mischungstyp TM5 nach
    DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
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
  • PVC selbstverlöschend und flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
  • Ölbeständig nach
    DIN VDE 0473-811-404/DIN EN 60811-404
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
    x = ohne Schutzleiter (OZ)
  • Reinraumqualifizierung an Analog-
    type getestet. "Reinraumqualifiziert"
    bitte in der Bestellung vermerken.
  • geschirmte Analogtype:
    JZ-HF-CY
  • mit UL-Zulassung
    MULTISPEED® 500-PVC UL/CSA
Verwendung
Verwendet für die Verlegung in trockenen und feuchten Räumen, jedoch nicht im Freien als hochflexible PVC-Steuerleitung, für häufige Hub- und Biegebeanspruchung im Maschinen- und Werkzeugbau, in der Robotertechnik und an permanent bewegten Maschinenteilen. Bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung überzeugend bewährt im Schleppketteneinsatz. Bei Anwendungen, die über standardmäßige Lösungen hinaus gehen (z. B. bei Kompostierungsanlagen oder Hochregal-Förderanlagen mit extrem hoher Verfahrgeschwindigkeit etc.) empfehlen wir Ihnen, unseren speziell entwickelten Erhebungsbogen für Energieführungssysteme, weitere Einsatzparameter siehe Auswahltabelle: Leitungen für Energieführungsketten im Kapitel "Technische Informationen". Für den Einsatz in Energieführungsketten bitte Montageanweisung beachten.
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
15001

2 x 0,5

5,0

9,6

46,0

53,00

15002

3 G 0,5

5,3

14,0

57,0

61,00

15003

4 G 0,5

5,7

19,0

70,0

68,00

15004

5 G 0,5

6,4

24,0

93,0

96,00

15005

7 G 0,5

7,5

34,0

127,0

158,00

15090

7 x 0,5

7,5

34,0

127,0

198,00

15006

10 G 0,5

9,1

48,0

161,0

187,00

15007

12 G 0,5

9,2

58,0

177,0

208,00

15008

14 G 0,5

9,8

67,0

213,0

228,00

15009

16 G 0,5

10,3

77,0

260,0

279,00

15010

18 G 0,5

11,1

86,0

284,0

242,00

15011

20 G 0,5

11,6

96,0

318,0

349,00

15012

25 G 0,5

13,4

120,0

363,0

388,00

15013

30 G 0,5

13,7

144,0

432,0

413,00

15014

34 G 0,5

15,0

163,0

487,0

439,00

15015

36 G 0,5

15,0

173,0

518,0

487,00

15016

42 G 0,5

16,1

202,0

575,0

567,00

15017

50 G 0,5

17,9

240,0

675,0

815,00

15018

61 G 0,5

19,6

290,0

829,0

929,00

15019

2 x 0,75

5,4

14,0

58,0

59,00

15020

3 G 0,75

5,7

22,0

73,0

64,00

15021

4 G 0,75

6,4

29,0

77,0

97,00

15022

5 G 0,75

7,0

36,0

119,0

119,00

15023

7 G 0,75

8,3

50,0

165,0

143,00

15024

10 G 0,75

10,1

72,0

216,0

248,00

15025

12 G 0,75

10,2

86,0

247,0

268,00

14070

12 x 0,75

10,2

86,0

247,0

278,00

15026

14 G 0,75

10,9

101,0

284,0

286,00

13944

14 x 0,75

10,9

101,0

284,0

286,00

15027

16 G 0,75

11,5

115,0

320,0

304,00

15028

18 G 0,75

12,1

130,0

356,0

332,00

15029

20 G 0,75

12,8

144,0

453,0

428,00

15030

25 G 0,75

14,9

180,0

498,0

386,00

15031

30 G 0,75

15,2

216,0

510,0

586,00

15032

34 G 0,75

16,6

245,0

550,0

689,00

15033

36 G 0,75

16,6

259,0

570,0

878,00

15034

42 G 0,75

18,1

302,0

600,0

1023,00

15035

50 G 0,75

20,0

360,0

700,0

1150,00

15036

61 G 0,75

22,1

432,0

820,0

1236,00

15091

65 G 0,75

22,7

439,0

841,0

1356,00

15037

2 x 1

5,7

19,0

65,0

65,00

15038

3 G 1

6,0

29,0

84,0

74,00

15039

4 G 1

6,8

38,0

113,0

86,00

15040

5 G 1

7,4

48,0

137,0

105,00