JZ-HF-FCY

hochflexibel, Schleppkettenleitung, ölbeständig, EMV-Vorzugstype, geschirmt, metermarkiert

Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-PVC-Schleppkettenleitung,
    hochflexibel, nach UL/CSA AWM I/II A/B
    Style 2570
  • Temperaturbereich
    bewegt -5°C bis +80°C
    nicht bewegt -40°C bis +80°C
  • Nennspannung
    VDE U0/U 300/500 V
    UL/CSA 1000 V
  • Prüfspannung
    4000 V
  • Durchschlagspannung
    min. 8000 V
  • Isolationswiderstand
    min. 20 MOhm x km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 10x Leitungs Ø
    nicht bewegt 5x Leitungs Ø
  • Kopplungswiderstand
    max. 250 Ohm/km
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze blank, feindrähtig nach
    DIN VDE 0295 Kl.5, BS 6360 cl.5
    bzw. IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation aus Spezial PVC
    gem. UL Std.1581
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293
    schwarze Adern mit fortlaufendem
    weißem Ziffernaufdruck
  • Schutzleiter GN-GE, ab 3 Adern
    in der Außenlage
  • Adern mit optimal Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Trennfolie über jeder Verseillage
  • Abschirmung aus Cu-Geflecht, verzinnt,
    Bedeckung min. 85%
  • Außenmantel aus Spezial-PVC
    Mischungstyp TM5, nach
    DIN VDE 0207-363-4-1/ DIN EN 50363-4-1
    gem. UL Std.1581
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • adhäsionsarm
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Prüfungen
  • PVC selbstverlöschend und flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2 /
    UL VW-1 / CSA FT1
  • Ölbeständig nach
    DIN VDE 0473-811-404/DIN EN 60811-404
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
    x = ohne Schutzleiter (OZ)
  • ungeschirmte Analogtype:
    JZ-602 RC
    MULTISPEED
    ® 500-PVC UL/CSA
Verwendung
UL/CSA approbierte, hochflexible, geschirmte PVC-Schleppkettenleitung für die Verlegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung, geeignet für häufige Hub- und Biegebeanspruchung im Maschinen- und Werkzeugbau. Durch die hohe Abschirmdichte wird eine störfreie Übertragung von Signalen bzw. Impulsen sichergestellt. Die ideale störgeschützte Steuerleitung für obige Einsatzzwecke. Interessant für den exportorientierten Maschinenanlagenbau. Bei Anwendungen, die über standardmäßige Lösungen hinaus gehen empfehlen wir Ihnen, unseren speziell entwickelten Erhebungsbogen für Energieführungssysteme, weitere Einsatzparameter siehe Auswahltabelle: Leitungen für Energieführungsketten im Kapitel "Technische Informationen". Für den Einsatz in Energieführungsketten bitte Montageanweisung beachten.
EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit
Um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

12908

2 x 0,5

20

6,0

35,0

46,0

97,00

12909

3 G 0,5

20

6,3

42,0

56,0

100,00

12910

4 G 0,5

20

6,8

47,0

64,0

110,00

12911

5 G 0,5

20

7,4

56,0

77,0

118,00

12912

7 G 0,5

20

8,5

69,0

104,0

125,00

12913

12 G 0,5

20

10,1

108,0

158,0

230,00

12914

18 G 0,5

20

11,7

145,0

229,0

244,00

12915

25 G 0,5

20

14,0

240,0

320,0

280,00

12916

2 x 0,75

19

6,4

40,0

59,0

99,00

12917

3 G 0,75

19

6,8

52,0

68,0

103,00

12918

4 G 0,75

19

7,3

60,0

82,0

115,00

12919

5 G 0,75

19

7,9

71,0

101,0

124,00

12920

7 G 0,75

19

9,2

91,0

150,0

200,00

12921

12 G 0,75

19

11,0

142,0

212,0

226,00

12922

18 G 0,75

19

13,0

212,0

305,0

287,00

12923

25 G 0,75

19

15,8

281,0

430,0

450,00

12924

2 x 1

18

6,8

50,0

71,0

103,00

12925

3 G 1

18

7,2

60,0

90,0

108,00

12926

4 G 1

18

7,8

71,0

114,0

118,00

12927

5 G 1

18

8,4

88,0

136,0

143,00

12928

7 G 1

18

9,8

111,0

169,0

225,00

12929

12 G 1

18

12,0

184,0

270,0

266,00

12930

18 G 1

18

14,2

260,0

385,0

319,00

12931

25 G 1

18

16,8

349,0

530,0

399,00

12932

2 x 1,5

16

7,3

63,0

88,0

109,00

12933

3 G 1,5

16

7,7

80,0

104,0

123,00

12934

4 G 1,5

16

8,4

97,0

136,0

155,00

12935

5 G 1,5

16

9,1

119,0

170,0

211,00

12936

7 G 1,5

16

10,7

147,0

221,0

233,00

12937

12 G 1,5

16

13,0

267,0

348,0

357,00

12938

18 G 1,5

16

15,5

374,0

489,0

527,00

12939

25 G 1,5

16

18,7

526,0

710,0

582,00

12940

3 G 2,5

14

9,1

144,0

177,0

140,00

12941

4 G 2,5

14

9,9

148,0

204,0

202,00

12942

7 G 2,5

14

13,0

255,0

340,0

270,00

12943

4 G 4

12

11,2

230,0

310,0

301,00