JZ-HF-CY

hochflexibel, Steuerleitung für Schleppketteneinsatz, ölbeständig, geschirmt, EMV-Vorzugstype,
metermarkiert

Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-PVC-Schlauchleitung,
    hochflexibel, geschirmt
  • in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51/
    DIN EN 50525-2-51
  • Temperaturbereich
    bewegt -10°C bis +80°C
    nicht bewegt -40°C bis +80°C
  • Nennspannung U0/U 300/500 V
  • Prüfspannung 4000 V
  • Durchschlagsspannung min. 8000 V
  • Isolationswiderstand
    min. 20 MOhm x km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 10x Leitungs Ø
    nicht bewegt 5x Leitungs Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze blank, feinstdrähtig nach
    DIN VDE 0295 Kl.6 Sp.4, BS 6360 cl.6
    bzw. IEC 60228 cl.6
  • Aderisolation aus Spezial-PVC Z 7225
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293
    schwarze Adern mit fortlaufendem
    weißem Ziffernaufdruck
  • Schutzleiter GN-GE, ab 3 Adern
    in der Außenlage
  • Adern in Lagen verseilt, mit optimal
    abgestimmten Schlaglängen
  • Bewicklung aus Vlies über jeder Verseillage
  • PVC-Innenmantel
  • Abschirmung aus Cu-Geflecht, verzinnt,
    Bedeckung min. 85%
  • Außenmantel aus Spezial-PVC
    Mischungstyp TM5 nach
    DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • Mantelfarbe grau (RAL 7001)
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Prüfungen
  • PVC selbstverlöschend und flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2,
    DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (entspricht
    DIN VDE 0472 Teil 804 Prüfart B)
  • Ölbeständig nach DIN VDE 0473-811-404 /
    DIN EN 60811-404
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
    x = ohne Schutzleiter (OZ)
  • Reinraumqualifizierung an Analogtype
    getestet. Weitere Informationen siehe
    Vorspann.
  • ungeschirmte Analogtype:
    JZ-HF
  • mit UL-Zulassung
    JZ-HF-FCY
Verwendung
Verwendet für die Verlegung in trockenen und feuchten Räumen, jedoch nicht im Freien bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung, überzeugend bewährt im Standard-Schleppketteneinsatz, an Handhabungsautomaten, Robotern und permanent bewegten Maschinenteilen. Zur störfreien Datensignalübertragung für alle Bereiche in der Elektronik, Mess-, Steuer- und Regeltechnik sind diese Leitungen mit Abschirmung entwickelt worden. Auch in paariger Version möglich. Bei Anwendungen, die über standardmäßige Lösungen hinaus gehen (z. B. bei Kompostierungsanlagen oder Hochregal-Förderanlagen mit extrem hoher Verfahrgeschwindigkeit etc.) empfehlen wir Ihnen, unseren speziell entwickelten Erhebungsbogen für Energieführungssysteme, weitere Einsatzparameter siehe Auswahltabelle: Leitungen für Energieführungsketten im Vorspann. Für den Einsatz in Energieführungsketten bitte Montageanweisung beachten.
EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit
Um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.
CE = Das Produkt ist konform zur EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

15930

2 x 0,5

7,2

30,0

90,0

136,00

15931

3 G 0,5

7,5

38,0

115,0

152,00

15932

4 G 0,5

8,1

48,0

140,0

163,00

15933

5 G 0,5

8,6

64,0

168,0

185,00

15934

7 G 0,5

9,9

70,0

217,0

198,00

15935

12 G 0,5

11,6

100,0

274,0

367,00

15876

14 G 0,5

12,2

135,0

332,0

441,00

15877

16 G 0,5

13,0

145,0

388,0

476,00

15936

18 G 0,5

13,8

154,0

445,0

389,00

15937

20 G 0,5

14,3

160,0

497,0

521,00

15878

21 G 0,5

14,8

175,0

500,0

602,00

15938

25 G 0,5

16,1

240,0

505,0

447,00

15879

30 G 0,5

16,6

280,0

515,0

766,00

15880

34 G 0,5

17,7

290,0

530,0

867,00

15881

36 G 0,5

17,7

300,0

572,0

918,00

15882

42 G 0,5

19,2

330,0

605,0

1071,00

15883

50 G 0,5

21,2

393,0

742,0

1483,00

15945

2 x 0,75

7,6

39,0

105,0

144,00

15946

3 G 0,75

8,1

49,0

128,0

158,00

15947

4 G 0,75

8,6

60,0

184,0

184,00

15948

5 G 0,75

9,4

70,0

200,0

198,00

15949

7 G 0,75

10,5

95,0

269,0

319,00

15885

10 G 0,75

12,6

110,0

327,0

447,00

15950

12 G 0,75

12,9

140,0

366,0

361,00

15886

14 G 0,75

13,4

163,0

426,0

498,00

15887

16 G 0,75

14,2

187,0

487,0

508,00

15951

18 G 0,75

14,8

211,0

547,0

459,00

15888

20 G 0,75

15,5

216,0

551,0

615,00

15889

21 G 0,75

16,2

272,0

590,0

675,00

15952

25 G 0,75

17,7

322,0

600,0

719,00

15890

30 G 0,75

18,2

414,0

650,0

772,00

15891

34 G 0,75

19,8

473,0

685,0

1215,00

15892

36 G 0,75

19,8

500,0

720,0

1359,00

15893

42 G 0,75

21,0

583,0

800,0

1563,00

15894

50 G 0,75

23,1

695,0

954,0

1793,00

15961

2 x 1

8,1

50,0

115,0

158,00

15962

3 G 1

8,4

60,0

142,0

164,00

15963

4 G 1

9,0

73,0

196,0

189,00

15964

5 G 1

9,8

81,0

271,0

228,00

15965

7 G 1

11,2

114,0

307,0

359,00

15966

12 G 1

13,4

186,0

474,0

425,00

15967

18 G 1

15,7

254,0

622,0

510,00

15968

25 G 1

19,0

365,0