JZ-750

flexibel, nummeriert 750 V, metermarkiert

Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung
    an DIN VDE 0285-525-2-51 /
    DIN EN 50525-2-51
  • Temperaturbereich
    bewegt -15°C bis +80°C
    nicht bewegt -40°C bis +80°C
  • Nennspannung U0/U 450/750 V
  • Prüfspannung 4000 V
  • Durchschlagspannung min. 8000 V
  • Isolationswiderstand
    min. 20 MOhm x km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 7,5x Leitungs Ø
    nicht bewegt 4x Leitungs Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze blank, nach
    DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig,
    BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation aus Spezial-PVC
    Mischungstyp TI2 nach
    DIN VDE 0207-363-3/DIN EN 50363-3
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293
    schwarze Adern mit fortlaufendem
    weißem Ziffernaufdruck
  • Schutzleiter GN-GE, ab 3 Adern
    in der Außenlage
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Außenmantel aus Spezial-PVC
    Mischungstyp TM2 nach
    DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • Weitgehend ölbeständig,
    öl-/chemische Beständigkeit
    siehe "Technische Informationen"
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Prüfungen
  • PVC selbstverlöschend und flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
    x = ohne Schutzleiter (OZ)
  • Reinraumqualifizierung an Analog-
    type getestet. "Reinraumqualifiziert"
    bitte in der Bestellung vermerken.
Verwendung
Bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien, wo nach erweiterter internationaler Norm PVC-Schlauchleitungen mit erhöhter Nennspannung eingesetzt werden, z. B. als Mess-, Kontroll- und Steuerleitung an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Förderbändern, in Hütten- und Walzwerken etc. Die Nummerierung ist so angebracht, dass auch bei kurzem Abmanteln ein gutes Erkennen der jeweiligen Ziffern möglich ist. Basis-Striche verhindern das Verwechseln der einzelnen Ziffern.
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
10800

2 x 0,5

5,7

9,6

48,0

87,00

10801

3 G 0,5

6,0

14,5

65,0

92,00

10802

4 G 0,5

6,8

20,0

81,0

117,00

10803

5 G 0,5

7,4

24,0

98,0

122,00

10804

7 G 0,5

8,3

34,0

123,0

208,00

10805

8 G 0,5

9,1

38,0

155,0

239,00

10806

10 G 0,5

10,0

48,0

180,0

290,00

10807

12 G 0,5

10,8

58,0

208,0

312,00

10808

14 G 0,5

11,7

67,0

248,0

345,00

10809

16 G 0,5

12,5

76,0

260,0

362,00

10810

18 G 0,5

13,2

87,0

285,0

395,00

10811

21 G 0,5

13,8

96,0

375,0

488,00

10812

25 G 0,5

15,5

118,0

400,0

630,00

10813

30 G 0,5

16,6

144,0

475,0

826,00

10814

40 G 0,5

18,7

192,0

590,0

905,00

10815

50 G 0,5

21,5

240,0

710,0

1048,00

10816

61 G 0,5

23,0

293,0

880,0

1102,00

10817

2 x 0,75

6,2

15,0

60,0

94,00

10818

3 G 0,75

6,5

22,0

78,0

102,00

10819

4 G 0,75

7,3

29,0

104,0

129,00

10820

5 G 0,75

8,0

36,0

116,0

146,00

10821

7 G 0,75

8,9

51,0

148,0

232,00

10822

8 G 0,75

9,6

58,0

160,0

285,00

10823

10 G 0,75

10,7

72,0

195,0

308,00

10824

12 G 0,75

11,6

87,0

248,0

326,00

10825

15 G 0,75

13,2

108,0

295,0

397,00

10826

18 G 0,75

14,1

130,0

346,0

477,00

10827

21 G 0,75

14,8

151,0

395,0

525,00

10828

25 G 0,75

16,6

180,0

505,0

632,00

10829

34 G 0,75

19,3

245,0

684,0

843,00

10830

41 G 0,75

20,9

296,0

780,0

1098,00

10831

50 G 0,75

22,9

360,0

940,0

1204,00

10832

61 G 0,75

24,5

440,0

1125,0

1311,00

10833

2 x 1

6,6

20,0

80,0

107,00

10834

3 G 1

7,0

29,0

92,0

116,00

10835

3 x 1

7,0

29,0

92,0

134,00

10836

4 G 1

7,8

39,0

122,0

145,00

10837

4 x 1

7,8

39,0

122,0

175,00

10838

5 G 1

8,6

48,0

137,0

179,00

10839

7 G 1

9,5

68,0

186,0

266,00

10840

7 x 1

9,5

68,0

186,0

326,00

10841

8 G 1

10,3

77,0

240,0

362,00

10842

12 G 1

12,7

116,0

293,0

402,00

10843

14 G 1

13,4