JZ-604-YCY TC TRAY CABLE

PVC-Starkstromleitung, geschirmt, offene Verlegung TC-ER, NFPA 79,
90°C, 600 V, metermarkiert, EMV-Vorzugstype

Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • PVC-Starkstromleitung, geschirmt
    nach UL Std.1277 TRAY CABLE
  • Mehrfachnormung
    erfüllt zusätzlich folgende Normen:
    AWM-Style 2587 gem. UL Std.758 und
    CSA-Std. C22.2 No.210 I/II A/B
  • Temperaturbereich
    trockene Umgebung
    bewegt -5°C  bis  +90°C
    nicht bewegt -25°C  bis  +90°C
    feuchte Umgebung
    bewegt -5°C  bis  +75°C
    nicht bewegt -25°C  bis  +75°C
  • Nennspannung
    UL 600 V
  • Prüfspannung
    3000 V
  • Durchschlagspannung
    min. 6000 V
  • Kopplungswiderstand
    max. 250 Ohm/km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 10x Leitungs Ø
    fest verlegt 4x Leitungs Ø
Aufbau
  • Cu-Litze blank, feindrähtig
    nach DIN VDE 0295 Kl.5 /
    IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation aus PVC class 12 B
    nach tab.50.155 gem. UL Std.1581,
    Typ THHW gem. UL Std.83
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293
    schwarze Adern mit fortlaufendem
    weißem Ziffernaufdruck
  • Schutzleiter GN-GE, ab 3 Adern
    in der Außenlage
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • PVC-Innenmantel
    gem. UL Std.1277 tab.11.2
  • Abschirmung aus Cu-Geflecht,
    verzinnt, Bedeckung ca. 85%
  • Außenmantel aus PVC
    gem. UL Std.1277 tab.11.2
  • Mantelfarbe: schwarz (RAL 9005)
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • UV-beständig
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen

Prüfungen

  • selbstverlöschend und flammwidrig
    nach CSA FT4
  • UL OIL RES I   OIL RES II
  • Class 1 Div. 2 per NEC Art. 336, 392, 501
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
    x = ohne Schutzleiter
  • ungeschirmte Analogtype:
    JZ 604 TC TRAY CABLE
Verwendung
USA NFPA 79 konforme flexible Starkstromleitungen bis 600 V, für alle Maschinen im Werkzeug- und Anlagenbau, geeignet für die Verlegung in trockener, feuchter und nasser Umgebung, im Freien, sowie in Rohren. Zur Erdverlegung und für die offene, ungeschützte Verlegung von der Kabelpritsche bis an Maschinen und Industrieanlagen.
EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit
Um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

69804

3 G 16

6

25,2

653,0

1060,0

1655,00

69805

4 G 16

6

27,8

807,0

1572,0

1802,00

69806

5 G 16

6

31,2

940,0

2002,0

2872,00

69807

7 G 16

6

34,5

1345,0

2604,0

4037,00

69808

3 G 25

4

29,0

920,0

1955,0

2377,00

69809

4 G 25

4

32,4

1169,0

2218,0

3168,00

69810

5 G 25

4

36,4

1420,0

2757,0

3964,00

69811

7 G 25

4

40,3

1921,0

3523,0

5544,00

69812

3 G 35

2

32,4

1250,0

2289,0

3460,00

69813

4 G 35

2

36,2

1680,0

2926,0

4612,00

69814

5 G 35

2

40,5

2020,0

3545,0

5767,00

69815

3 G 50

1

40,4

1887,0

3379,0

9435,00

69816

4 G 50

1

45,5

2370,0

4439,0

10230,00

69817

5 G 50

1

50,0

2880,0

5312,0

14413,00

69818

3 G 70

2/0

46,7

2516,0

4557,0

12737,00

69819

4 G 70

2/0

51,1

3257,0

5632,0

14153,00

69820

5 G 70

2/0

56,0

4032,0

6681,0

19459,00

69821

3 G 95

3/0

50,1

3086,0

5612,0

17959,00

69822

4 G 95

3/0

55,0

4060,0

6820,0

19952,00

69823

5 G 95

3/0

60,5

5244,0

8172,0

27437,00

69824

3 G 120

4/0

54,0

4176,0

6711,0

26938,00

69825

4 G 120

4/0

59,5

5231,0

8256,0

29930,00

69826

5 G 120

4/0

64,5

6624,0

10233,0

41155,00