JZ-603

MULTINORM-Steuerleitung, ölbeständig, metermarkiert

Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-PVC-Schlauchleitung mit
    ölfestem Außenmantel nach
    DIN VDE 0285-525-2-51 /
    DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587
  • Temperaturbereich
    HAR
    bewegt -5°C  bis  +70°C
    nicht bewegt -40°C  bis  +70°C
    UL/CSA
    bewegt -5°C  bis  +90°C
    nicht bewegt -40°C  bis  +90°C
  • Nennspannung
    HAR  U0/U 300/500 V
    UL/CSA  600 V
  • Prüfspannung
    3000 V
  • Durchschlagspannung
    min. 6000 V
  • Isolationswiderstand
    min. 20 MOhm x km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 7,5x Leitungs Ø
    nicht bewegt 4x Leitungs Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze blank, nach
    DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig,
    BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation aus Spezial-PVC
    Mischungstyp TI2 nach
    DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
    und class 43 gem. UL Std.1581
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293
    schwarze Adern mit fortlaufendem
    weißem Ziffernaufdruck
  • Schutzleiter GN-GE, ab 3 Adern
    in der Außenlage
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Außenmantel aus ölbeständigem
    Spezial-PVC, Mischungstyp TM5 nach
    DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
    und class 43 gem. UL Std.1581
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
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
  • PVC selbstverlöschend und flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2 /
    UL VW-1 / CSA FT1
  • ölbeständig nach
    DIN VDE 0473-811-404/DIN EN 60811-404
    UL Std.1581 Teil 50.182
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
    x = ohne Schutzleiter (OZ)
  • geschirmte Analogtype:
    JZ-603-CY
Verwendung
MULTINORM Steuerleitungen finden in nahezu allen für den Export bestimmten Maschinen, Anlagen und Geräten Verwendung. Dank der mehrfachen Approbation dürfen diese Leitungen fast weltweit bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien, eingesetzt werden.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

83704

2 x 0,5

20

5,8

9,6

52,0

54,00

83650

3 G 0,5

20

6,1

14,0

63,0

66,00

83651

4 G 0,5

20

6,7

19,0

69,0

69,00

83652

5 G 0,5

20

7,3

24,0

87,0

71,00

83653

7 G 0,5

20

8,8

34,0

119,0

149,00

83654

12 G 0,5

20

11,1

58,0

198,0

222,00

83655

18 G 0,5

20

12,9

86,0

266,0

398,00

83656

25 G 0,5

20

16,0

120,0

380,0

452,00

83657

34 G 0,5

20

17,7

163,0

508,0

534,00

83658

41 G 0,5

20

19,5

197,0

594,0

634,00

83659

50 G 0,5

20

21,3

240,0

715,0

825,00

83660

61 G 0,5

20

23,8

293,0

840,0

1009,00

83705

2 x 0,75

19

6,1

14,4

66,0

56,00

83661

3 G 0,75

19

6,5

22,0

76,0

68,00

83662

4 G 0,75

19

7,1

29,0

85,0

82,00

83663

5 G 0,75

19

7,9

36,0

113,0

113,00

83664

7 G 0,75

19

9,5

50,0

144,0

177,00

83665

12 G 0,75

19

11,6

86,0

245,0

233,00

83666

18 G 0,75

19

13,9

130,0

327,0

344,00

83667

25 G 0,75

19

17,1

180,0

466,0

380,00

83668

34 G 0,75

19

19,1

245,0

626,0

448,00

83669

41 G 0,75

19

20,9

296,0

747,0

920,00

83670

50 G 0,75

19

23,0

360,0

896,0

970,00

83671

61 G 0,75

19

25,3

439,0

1070,0

1256,00

83706

2 x 1

18

6,4

19,2

70,0

66,00

83672

3 G 1

18

6,8

29,0

88,0

87,00

83673

4 G 1

18

7,5

39,0

99,0

99,00

83674

5 G 1

18

8,4

48,0

132,0

115,00

83675

7 G 1

18

10,0

67,0

170,0

158,00

83676

12 G 1

18

12,5

115,0

285,0

269,00

83677

18 G 1

18

14,7

173,0

405,0

352,00

83678

25 G 1

18

18,0

240,0

570,0

413,00

83679

34 G 1

18

20,3

326,0

742,0

693,00

83680

41 G 1

18

22,4

394,0

885,0

823,00

83681

50 G 1

18

24,3

480,0

1071,0

966,00

83682

61 G 1

18

26,8

586,0

1265,0

1388,00

83707

2 x 1,5

16

7,4

28,8

91,0

84,00

83683

3 G 1,5

16

8,0

43,0

110,0

78,00

83684

4 G 1,5

16

8,7

58,0

141,0

93,00

83685

5 G 1,5

16

9,8

72,0

167,0

123,00

83686