JZ-603-CY

MULTINORM-Steuerleitung, ölbeständig, Cu-geschirmt,
EMV-Vorzugstype, metermarkiert

Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-PVC-Schlauchleitung mit
    ölfestem Außenmantel nach
    DIN VDE 0285-525-2-51,
    DIN EN 50525-2-51 und nach
    UL Style 2587
  • Temperaturbereich
    HAR
    bewegt -5°C bis +70°C
    nicht bewegt -40°C bis +70°C
    UL/CSA
    bewegt -5°C bis +90°C
    nicht bewegt -40°C bis +90°C
  • Nennspannung
    HAR U0/U 300/500 V
    UL/CSA 600 V
  • Prüfspannung
    3000 V
  • Durchschlagspannung
    min. 6000 V
  • Isolationswiderstand
    min. 20 MOhm x km
  • Kopplungswiderstand
    max. 250 Ohm/km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 10x Leitungs Ø
    nicht bewegt 5x Leitungs Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze blank feindrähtig nach
    DIN VDE 0295 Kl.5, BS 6360 cl.5 bzw.
    IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation aus Spezial-PVC
    Mischungstyp TI2 nach
    DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
    und class 43 gem. UL Std.1581
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293
    schwarze Adern mit fortlaufendem
    weißem Ziffernaufdruck
  • Schutzleiter GN-GE, ab 3 Adern
    in der Außenlage
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Innenmantel auf PVC-Basis
  • Abschirmgeflecht aus verzinnten
    Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
  • Außenmantel aus Spezial-PVC, ölbeständig
    Mischungstyp TM5 nach
    DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
    und class 43 gem. UL Std.1581
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
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
  • PVC selbstverlöschend und flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2 /
    UL VW-1 / CSA FT1
  • ölbeständig nach
    DIN VDE 0473-811-404/DIN EN 60811-404
    UL 1581 Teil 50.182
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
    x = ohne Schutzleiter (OZ)
  • ungeschirmte Analogtype:
    JZ-603
Verwendung
MULTINORM Steuerleitungen finden in nahezu allen für den Export bestimmten Maschinen, Anlagen und Geräten Verwendung. Dank der mehrfachen Approbation dürfen diese Leitungen fast weltweit bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien, eingesetzt werden.
EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit
Um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

83709

2 x 0,5

20

8,0

41,0

90,0

122,00

83720

3 G 0,5

20

8,3

45,0

105,0

146,00

83721

4 G 0,5

20

8,9

54,0

123,0

179,00

83722

5 G 0,5

20

9,7

66,0

147,0

198,00

83723

7 G 0,5

20

11,2

79,0

195,0

335,00

83724

12 G 0,5

20

13,6

137,0

276,0

496,00

83725

18 G 0,5

20

15,4

156,0

418,0

619,00

83726

25 G 0,5

20

18,6

250,0

504,0

1009,00

83727

34 G 0,5

20

20,8

316,0

632,0

1152,00

83728

41 G 0,5

20

22,6

348,0

750,0

1534,00

83729

50 G 0,5

20

24,8

407,0

968,0

1784,00

83730

61 G 0,5

20

26,0

520,0

1068,0

1928,00

83710

2 x 0,75

19

8,3

46,0

101,0

125,00

83731

3 G 0,75

19

8,6

57,0

127,0

153,00

83732

4 G 0,75

19

9,4

63,0

155,0

203,00

83733

5 G 0,75

19

10,1

76,0

180,0

266,00

83734

7 G 0,75

19

11,9

100,0

225,0

358,00

83735

12 G 0,75

19

14,2

175,0

326,0

425,00

83736

18 G 0,75

19

16,6

240,0

457,0

573,00

83737

25 G 0,75

19

20,0

306,0

635,0

605,00

83738

34 G 0,75

19

22,4

346,0

805,0

736,00

83739

41 G 0,75

19

24,0

403,0

908,0

857,00

83740

50 G 0,75

19

26,2

470,0

1155,0

1568,00

83741

61 G 0,75

19

30,0

550,0

1400,0

1968,00

83711

2 x 1

18

8,6

54,0

113,0

127,00

83742

3 G 1

18

9,2

64,0

144,0

161,00

83743

4 G 1

18

9,8

76,0

178,0

251,00

83744

5 G 1

18

10,7

89,0

205,0

292,00

83745

7 G 1

18

12,5

114,0

263,0

380,00

83746

12 G 1

18

15,1

186,0

424,0

468,00

83747

18 G 1

18

17,3

284,0

560,0

625,00

83748

25 G 1

18

21,1

387,0

760,0

745,00

83749

34 G 1

18

23,5

500,0

945,0

976,00

83750

41 G 1

18

25,5

578,0

1151,0

1210,00

83751

50 G 1

18

27,6

681,0

1300,0

1636,00

83752

61 G 1

18

32,4

710,0

1500,0

2356,00

83712

2 x 1,5

16

9,6

64,0

144,0

157,00

83753

3 G 1,5

16

10,1

82,0

160,0

180,00

83754

4 G 1,5

16

11,0

99,0