JZ-602 RC-PUR

Schleppkettenleitung, 80°C, 600 V, Zwei-Norm-Steuerleitung, metermarkiert

Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-PUR-Schlauchleitung nach UL CSA
    AWM I/II A/B Style 20939 (Mantelmaterial)
    und CSA
  • Temperaturbereich
    bewegt -5°C bis +80°C
    nicht bewegt -40°C bis +80°C
  • Nennspannung
    UL/CSA 600 V
  • Prüfspannung
    4000 V
  • Durchschlagspannung
    min. 8000 V
  • Isolationswiderstand
    min. 20 MOhm x km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 7,5x Leitungs Ø
    nicht bewegt 4x Leitungs Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 100x106 cJ/kg (bis 100 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze blank, nach
    DIN VDE 0295 Kl.6, feinstdrähtig,
    BS 6360 cl.6, IEC 60228 cl.6
  • Aderisolation aus Spezial-PVC
    Mischungstyp TI2 nach
    DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
    und class 43 gem. UL Std.1581
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293
    schwarze Adern mit fortlaufendem
    weißem Ziffernaufdruck
  • Schutzleiter GN-GE in der Außenlage
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Bewicklung aus Vlies über jeder Verseillage
  • Außenmantel aus Spezial-Vollpolyurethan
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • Beständig gegen Mineralöle, synthetische
    Öle, Kühlmittel, UV-Strahlen, Sauerstoff,
    Ozon, Hydrolyse und Mikroben.
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
  • geschirmte Analogtype:
    JZ-602 RC-C-PUR
Verwendung
Für die Verlegung in trockenen, feuchten, nassen Räumen und im Freien bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung als hochflexible PUR-Steuerleitung geeignet für häufige Hub- und Biegebeanspruchung im Maschinen- und Werkzeugbau, in der Robotertechnik und an permanent bewegten Maschinenteilen. Bei Anwendungen, die über standardmäßige Lösungen hinaus gehen (z. B. bei Kompostierungsanlagen oder Hochregal-Förderanlagen mit extrem hoher Verfahrgeschwindigkeit etc.) empfehlen wir Ihnen, unseren speziell entwickelten Erhebungsbogen für Energieführungssysteme, weitere Einsatzparameter siehe Auswahltabelle: Leitungen für Energieführungsketten im Kapitel "Technische Informationen". Für den Einsatz in Energieführungsketten bitte Montageanweisung beachten.
RC = Robotics Cable
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

12630

3 G 0,5

20

6,0

14,0

58,0

560,00

12631

4 G 0,5

20

6,5

19,0

69,0

685,00

12632

5 G 0,5

20

7,1

24,0

84,0

747,00

12633

7 G 0,5

20

8,2

34,0

123,0

1043,00

12634

9 G 0,5

20

10,0

43,2

177,0

1338,00

12635

12 G 0,5

20

10,5

58,2

192,0

1722,00

12636

18 G 0,5

20

12,5

86,0

256,0

2147,00

12637

25 G 0,5

20

15,2

120,0

358,0

3089,00

12638

34 G 0,5

20

17,1

163,0

487,0

4237,00

12639

3 G 0,75

18

6,6

23,8

88,0

586,00

12640

4 G 0,75

18

7,1

31,7

101,0

737,00

12641

5 G 0,75

18

7,8

39,6

126,0

804,00

12642

7 G 0,75

18

9,2

55,4

145,0

1276,00

12643

9 G 0,75

18

11,0

86,4

168,0

1784,00

12644

12 G 0,75

18

11,5

95,0

260,0

1893,00

12645

15 G 0,75

18

13,2

119,0

300,0

2365,00

12646

18 G 0,75

18

14,0

142,4

360,0

2406,00

12647

25 G 0,75

18

17,2

197,8

640,0

3490,00

12648

34 G 0,75

18

19,1

269,0

730,0

4771,00

12649

3 G 1,5

16

7,4

44,0

94,0

706,00

12650

4 G 1,5

16

8,0

58,0

117,0

840,00

12651

5 G 1,5

16

8,8

72,0

140,0

980,00

12652

7 G 1,5

16

10,8

101,0

186,0

1577,00

12653

9 G 1,5

16

12,8

129,7

244,0

2391,00

12654

12 G 1,5

16

13,5

173,0

319,0

2562,00

12655

18 G 1,5

16

16,0

260,0

451,0

3309,00

12656

25 G 1,5

16

19,8

360,0

625,0

4366,00

12657

34 G 1,5

16

22,4

490,0

840,0

5460,00

12658

3 G 2,5

14

8,9

72,0

150,0

1029,00

12659

4 G 2,5

14

10,1

96,0

185,0

1354,00

12660

5 G 2,5

14

11,3

120,0

242,0

1535,00

12661

7 G 2,5

14

13,6

168,0

293,0

2406,00

12662

12 G 2,5

14

16,8

288,0

498,0

3345,00

12663

3 G 4

12

10,9

115,0

231,0

1380,00

12664

4 G 4

12

12,4

154,0

298,0

1730,00

12665

5 G 4

12

13,8

192,0

370,0

2049,00

12666

7 G 4

12

16,6

269,0

460,0

3060,00

12667

4 G 6

10

14,6

231,0

430,0