JZ-602 RC

Schleppkettenleitung, 1000 V, Zwei-Norm-Steuerleitung, metermarkiert

Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-PVC-Schleppkettenleitung
    nach UL CSA AWM I/II A/B
    Style 21179
  • Temperaturbereich
    bewegt -30°C bis +80°C
    nicht bewegt -40°C bis +80°C
  • Nennspannung
    UL/CSA  1000 V
  • Prüfspannung
    3000 V
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 7,5x Leitungs Ø
    nicht bewegt 4x Leitungs Ø
Aufbau
  • Cu-Litze blank, feinstdrähtig
    nach  DIN VDE 0295 Kl.6, Sp.4 /
    IEC 60228 cl.6
  • Aderisolation Spezial-PP
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293
    schwarze Adern mit fortlaufendem
    weißem Ziffernaufdruck
  • Schutzleiter GN-GE in der Außenlage
  • Adern mit optimal abgestimmten
    Schlaglängen in Lagen verseilt
  • Bewicklung aus Vlies über jeder Verseillage
  • Außenmantel Spezial-PVC
    nach UL Style 21179 und
    CSA-Std. C22.2 No.210
  • Mantelfarbe: schwarz (RAL 9005)
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • UV-beständig
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Prüfungen
  • flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2 /
    UL VW-1 / CSA FT1
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
  • geschirmte Analogtype:
    JZ-602 RC-CY
Verwendung
Für die Verlegung in trockenen, feuchten, nassen Räumen und im Freien bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung als hochflexible PVC-Schleppkettenleitung geeignet für häufige Hub- und Biegebeanspruchung im Maschinen- und Werkzeugbau, in der Robotertechnik und an permanent bewegten Maschinenteilen. Überzeugend bewährt im Standard-Schleppketteneinsatz. Interessant für den exportorientierten Maschinenanlagenbau. Bei Anwendungen, die über standardmäßige Lösungen hinaus gehen (z. B. bei Kompostierungsanlagen oder Hochregal-Förderanlagen mit extrem hoher Verfahrgeschwindigkeit etc.) empfehlen wir Ihnen, unseren speziell entwickelten Erhebungsbogen für Energieführungssysteme, weitere Einsatzparameter siehe Auswahltabelle: Leitungen für Energieführungsketten im Kapitel "Technische Informationen". Für den Einsatz in Energieführungsketten bitte Montageanweisung beachten.
RC = Robotics Cable
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

89900

3 G 0,5

20

6,0

14,0

58,0

131,00

89901

4 G 0,5

20

6,5

19,0

69,0

141,00

89902

5 G 0,5

20

7,1

24,0

84,0

177,00

89903

7 G 0,5

20

8,2

34,0

123,0

184,00

89904

9 G 0,5

20

10,0

43,2

177,0

212,00

89905

12 G 0,5

20

10,5

58,2

192,0

339,00

89906

18 G 0,5

20

12,5

86,0

256,0

517,00

89907

25 G 0,5

20

15,2

120,0

358,0

749,00

89908

34 G 0,5

20

17,1

163,0

487,0

915,00

89909

3 G 1

18

6,6

23,8

88,0

153,00

89910

4 G 1

18

7,1

31,7

101,0

193,00

89911

5 G 1

18

7,8

39,6

126,0

219,00

89912

7 G 1

18

9,2

55,4

145,0

294,00

89913

9 G 1

18

11,0

71,2

168,0

357,00

89914

12 G 1

18

11,5

95,0

260,0

420,00

89915

15 G 1

18

13,2

119,0

300,0

525,00

89916

18 G 1

18

14,0

142,4

360,0

643,00

89917

25 G 1

18

17,2

197,8

640,0

919,00

89918

34 G 1

18

19,1

269,0

730,0

1095,00

89919

3 G 1,5

16

7,4

44,0

94,0

192,00

89920

4 G 1,5

16

8,0

58,0

117,0

235,00

89921

5 G 1,5

16

8,8

72,0

140,0

259,00

89922

7 G 1,5

16

10,8

101,0

186,0

354,00

89923

9 G 1,5

16

12,8

129,7

244,0

545,00

89924

12 G 1,5

16

13,5

173,0

319,0

573,00

89925

18 G 1,5

16

16,0

260,0

451,0

1035,00

89926

25 G 1,5

16

19,8

360,0

625,0

1352,00

89927

34 G 1,5

16

22,4

490,0

840,0

1456,00

89932

3 G 2,5

14

8,9

72,0

150,0

441,00

89928

4 G 2,5

14

10,1

96,0

185,0

676,00

89933

5 G 2,5

14

11,3

120,0

242,0

768,00

89929

7 G 2,5

14

13,6

168,0

293,0

860,00

89934

12 G 2,5

14

16,8

288,0

498,0

1175,00

89935

3 G 4

12

10,9

115,0

231,0

461,00

89930

4 G 4

12

12,4

154,0

298,0

592,00

89936

5 G 4

12

13,8

192,0

370,0

856,00

89931

7 G 4

12

16,6

269,0

460,0

1069,00

89937

4 G 6

10

14,6

231,0

430,0

1402,00

89938

4 G 10

8

18,2

384,0

720,0

1768,00

89939

4 G 16

6

22,6

615,0

1060,0

2165,00

89940

4 G 25

4

26,5

960,0

1590,0