JZ-602 RC-CY

Schleppkettenleitung, 1000 V, Zwei-Norm-Steuerleitung, metermarkiert,
EMV-Vorzugstype

Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-PVC-Schleppkettenleitung
    nach UL CSA AWM I/II A/B
    Style 21179
  • Temperaturbereich
    bewegt -30°C bis +80°C
    nicht bewegt -40°C bis +80°C
  • Nennspannung
    UL/CSA  1000 V
  • Prüfspannung
    3000 V
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 10x Leitungs Ø
    nicht bewegt 5x Leitungs Ø
  • Kopplungswiderstand
    max. 250 Ohm/km
Aufbau
  • Cu-Litze blank, feinstdrähtig
    nach DIN VDE 0295 Kl.6, Sp.4 /
    IEC 60228 cl.6
  • Aderisolation Spezial-PP
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293
    schwarze Adern mit fortlaufendem
    weißem Ziffernaufdruck
  • Schutzleiter GN-GE in der Außenlage
  • Adern mit optimal abgestimmten
    Schlaglängen in Lagen verseilt
  • Bewicklung aus Vlies zwischen den
    Verseillagen
  • Bewicklung über der Außenlage
  • Abschirmung aus Cu-Geflecht, verzinnt,
    Bedeckung ca. 85%
  • Bewicklung aus Vlies
  • Außenmantel Spezial-PVC
    nach UL Style 21179 und
    CSA-Std. C22.2 No.210
  • Mantelfarbe: schwarz (RAL 9005)
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • UV-beständig
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Prüfungen
  • flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2 /
    UL VW-1 / CSA FT1
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
  • ungeschirmte Analogtype:
    JZ-602 RC
Verwendung
Für die Verlegung in trockenen, feuchten, nassen Räumen und im Freien bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung als geschirmte hochflexible PVC-Schleppkettenleitung geeignet für häufige Hub- und Biegebeanspruchung im Maschinen- und Werkzeugbau, in der Robotertechnik und an permanent bewegten Maschinenteilen. überzeugend bewährt im Standard-Schleppketteneinsatz. Durch die hohe Abschirmdichte wird eine störfreie Übertragung von Signalen bzw. Impulsen sichergestellt. Die ideale störgeschützte Steuerleitung für obige Einsatzzwecke. Interessant für den exportorientierten Maschinenanlagenbau. Bei Anwendungen, die über standardmäßige Lösungen hinaus gehen empfehlen wir Ihnen, unseren speziell entwickelten Erhebungsbogen für Energieführungssysteme, weitere Einsatzparameter siehe Auswahltabelle: Leitungen für Energieführungsketten im Kapitel "Technische Informationen". Für den Einsatz in Energieführungsketten bitte Montageanweisung beachten.
EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit
Um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.
RC = Robotics Cable
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

89950

3 G 0,5

20

8,5

45,0

124,0

246,00

89951

4 G 0,5

20

9,0

52,0

135,0

345,00

89952

5 G 0,5

20

9,7

68,0

153,0

411,00

89953

7 G 0,5

20

11,0

93,0

191,0

506,00

89954

9 G 0,5

20

12,4

134,0

243,0

650,00

89955

12 G 0,5

20

13,5

163,0

322,0

635,00

89956

15 G 0,5

20

14,8

174,0

350,0

794,00

89957

18 G 0,5

20

16,0

191,0

374,0

763,00

89958

25 G 0,5

20

19,0

223,0

436,0

1044,00

89959

3 G 1

18

8,9

56,0

130,0

252,00

89960

4 G 1

18

9,7

81,0

155,0

376,00

89961

5 G 1

18

10,4

90,0

181,0

418,00

89962

7 G 1

18

12,0

106,0

208,0

478,00

89963

9 G 1

18

14,1

161,0

321,0

497,00

89964

12 G 1

18

15,2

175,0

341,0

584,00

89965

15 G 1

18

16,7

204,0

396,0

674,00

89966

18 G 1

18

17,6

241,0

473,0

811,00

89967

25 G 1

18

20,7

342,0

650,0

1125,00

89968

34 G 1

18

24,3

434,0

781,0

1293,00

89969

3 G 1,5

16

10,2

89,0

165,0

332,00

89970

4 G 1,5

16

11,0

97,0

192,0

380,00

89971

5 G 1,5

16

11,8

111,0

224,0

462,00

89972

7 G 1,5

16

14,0

147,0

274,0

624,00

89973

9 G 1,5

16

16,4

193,0

340,0

802,00

89974

12 G 1,5

16

17,1

256,0

461,0

808,00

89975

18 G 1,5

16

20,2

360,0

674,0

893,00

89976

25 G 1,5

16

25,2

544,0

950,0

1298,00

89977

34 G 1,5

16

28,1

674,0

1203,0

1535,00

89984

3 G 2,5

14

11,8

141,0

220,0

444,00

89978

4 G 2,5

14

13,2

170,0

270,0

458,00

89985

5 G 2,5

14

14,2

195,0

350,0

619,00

89979

7 G 2,5

14

17,4

251,0

428,0

707,00

89986

12 G 2,5

14

21,0

368,0

730,0

1147,00

89980

18 G 2,5

14

25,4

639,0

1140,0

1353,00

89987

3 G 4

12

14,0

180,0

296,0

519,00

89981

4 G 4

12

15,9

232,0

456,0

569,00

89988

5 G 4

12

17,7

330,0

450,0

741,00

89982

7 G 4

12

20,9

395,0

737,0

919,00

89983

4 G 6

10

18,3

316,0

572,0

1009,00

89989