JZ-602 RC-C-PUR

Schleppkettenleitung, 80°C, 600 V, Zwei-Norm-Steuerleitung, EMV-Vorzugstype, metermarkiert

Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-PUR-Schlauchleitung nach
    UL CSA AWM I/II A/B Style 20939
    (Mantelmaterial) und CSA
  • Temperaturbereich
    bewegt -5°C bis +80°C
    nicht bewegt -40°C bis +80°C
  • Nennspannung
    UL/CSA 600 V
  • Prüfspannung
    4000 V
  • Durchschlagspannung
    min. 8000 V
  • Isolationswiderstand
    min. 20 MOhm x km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 10x Leitungs Ø
    nicht bewegt 5x Leitungs Ø
  • Kopplungswiderstand
    max. 250 Ohm/km
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 100x106 cJ/kg (bis 100 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Leiter blank, feinstdrähtig nach
    DIN VDE 0295 cl.6, BS 6360 cl.6 bzw.
    IEC 60228 cl.6
  • Aderisolation aus Spezial-PVC
    Mischungstyp TI2 nach
    DIN VDE 0207-363-3/ DIN EN 50363-3
    und class 43 gem. UL Std.1581
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293
    schwarze Adern mit fortlaufendem
    weißem Ziffernaufdruck
  • Schutzleiter GN-GE in der Außenlage
  • Adern mit optimalen Schlaglängen verseilt
  • Bewicklung aus Vlies über jeder Verseillage
  • PVC-Innenmantel
  • Abschirmung:
    bis 17 mm Ø - Cu-Umlegung
    >17 mm Ø - Cu-Geflecht;
    Bedeckung ca. 85%
  • Außenmantel aus Spezial-Vollpolyurethan
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • Beständig gegen Mineralöle, synthetische
    Öle, Kühlmittel, UV-Strahlen, Sauerstoff,
    Ozon, Hydrolyse und Mikroben.
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
  • ungeschirmte Analogtype:
    JZ-602 RC PUR
Verwendung
Für die Verlegung in trockenen, feuchten, nassen Räumen und im Freien bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung als geschirmte hochflexible PUR-Steuerleitung geeignet für häufige Hub- und Biegebeanspruchung im Maschinen- und Werkzeugbau, in der Robotertechnik und an permanent bewegten Maschinenteilen. Durch die hohe Abschirmdichte wird eine störfreie Übertragung von Signalen bzw. Impulsen sichergestellt. Die ideale störgeschützte Steuerleitung für obige Einsatzzwecke. Bei Anwendungen, die über standardmäßige Lösungen hinaus gehen empfehlen wir Ihnen, unseren speziell entwickelten Erhebungsbogen für Energieführungssysteme, weitere Einsatzparameter siehe Auswahltabelle: Leitungen für Energieführungsketten im Kapitel "Technische Informationen". Für den Einsatz in Energieführungsketten bitte Montageanweisung beachten.
EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit
Um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.
RC = Robotics Cable
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

12680

3 G 0,5

20

8,5

45,0

124,0

607,00

12681

4 G 0,5

20

9,0

52,0

135,0

690,00

12682

5 G 0,5

20

9,7

68,0

153,0

820,00

12683

7 G 0,5

20

11,0

93,0

191,0

1012,00

12684

9 G 0,5

20

12,4

134,0

243,0

1297,00

12685

12 G 0,5

20

13,5

163,0

322,0

1442,00

12686

15 G 0,5

20

14,8

174,0

350,0

1588,00

12687

18 G 0,5

20

16,0

191,0

374,0

1836,00

12688

25 G 0,5

20

19,0

223,0

436,0

2085,00

12689

3 G 0,75

18

8,9

56,0

130,0

685,00

12690

4 G 0,75

18

9,7

81,0

155,0

809,00

12691

5 G 0,75

18

10,4

90,0

181,0

872,00

12692

7 G 0,75

18

12,0

106,0

208,0

1027,00

12693

9 G 0,75

18

14,1

161,0

321,0

1338,00

12694

12 G 0,75

18

15,2

175,0

341,0

1369,00

12695

15 G 0,75

18

16,7

204,0

396,0

1712,00

12696

18 G 0,75

18

17,6

241,0

473,0

1986,00

12697

25 G 0,75

18

20,7

342,0

650,0

2365,00

12698

34 G 0,75

18

24,3

434,0

781,0

3220,00

12699

3 G 1,5

16

10,2

89,0

165,0

760,00

12700

4 G 1,5

16

11,0

97,0

192,0

856,00

12701

5 G 1,5

16

11,8

111,0

224,0

966,00

12702

7 G 1,5

16

14,0

147,0

274,0

1250,00

12703

9 G 1,5

16

16,4

193,0

340,0

1597,00

12704

12 G 1,5

16

17,1

256,0

461,0

1623,00

12705

18 G 1,5

16

20,2

360,0

674,0

2095,00

12706

25 G 1,5

16

25,2

544,0

950,0

2992,00

12707

34 G 1,5

16

28,1

674,0

1203,0

3796,00

12708

3 G 2,5

14

11,8

141,0

220,0

892,00

12709

4 G 2,5

14

13,2

170,0

270,0

1183,00

12710

5 G 2,5

14

14,2

195,0

350,0

1235,00

12711

7 G 2,5

14

17,4

251,0

428,0

1743,00

12712

12 G 2,5

14

21,0

368,0

730,0

2297,00

12713

18 G 2,5

14

25,4

639,0

1140,0

3443,00

12714

3 G 4

12

14,0

180,0

296,0

1043,00

12715

4 G 4

12

15,9

232,0

456,0

1271,00

12716

5 G 4