JZ-602-PUR

80°C, 600 V, Zwei-Norm-Steuerleitung, metermarkiert

Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-PUR-Schlauchleitung nach UL CSA
    AWM I/II A/B Style 20939 (Mantelmaterial)
    und CSA
  • Temperaturbereich
    bewegt -5°C bis +80°C
    nicht bewegt -40°C bis +80°C
  • Nennspannung
    UL/CSA 600 V
  • Prüfspannung
    3000 V
  • Durchschlagspannung
    min. 6000 V
  • Isolationswiderstand
    min 20 MOhm x km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 7,5x Leitungs Ø
    nicht bewegt 4x Leitungs Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 100x106 cJ/kg (bis 100 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Leiter blank, feindrähtig nach
    DIN VDE 0295 Kl.5, BS 6360 cl.5 und
    IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation aus PVC
    Mischungstyp TI3 nach
    DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
    und UL Style 10012
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293
    schwarze Adern mit fortlaufendem
    weißem Ziffernaufdruck
  • Schutzleiter GN-GE, ab 3 Adern
    in der Außenlage
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Außenmantel aus Spezial-Vollpolyurethan
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • Beständig gegen Mineralöle, synthetische
    Öle, Kühlmittel, UV-Strahlen, Sauerstoff,
    Ozon, Hydrolyse und Mikroben.
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
    x = ohne Schutzleiter (OZ)
  • geschirmte Analogtype:
    JZ-602-C-PUR
Verwendung
UL- und CSA approbierte flexible Steuerleitungen bis 600 V, für alle Maschinen im Werkzeug- und Anlagenbau, geeignet für die Verlegung in trockenen, feuchten, nassen Räumen und im Freien bei mittlerer mechanischer Beanspruchung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Konzipiert für den exportorientierten Maschinenbauer speziell für USA und Kanada.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

12471

2 x 0,5

20

5,8

9,6

52,0

125,00

12472

3 G 0,5

20

6,2

14,0

64,0

150,00

12473

4 G 0,5

20

6,6

19,0

72,0

186,00

12474

5 G 0,5

20

7,2

24,0

88,0

220,00

12475

7 G 0,5

20

8,4

34,0

130,0

305,00

12476

8 G 0,5

20

9,5

38,4

145,0

400,00

12477

9 G 0,5

20

10,3

43,2

180,0

460,00

12478

12 G 0,5

20

10,8

58,0

196,0

487,00

12479

18 G 0,5

20

12,8

86,0

260,0

692,00

12480

25 G 0,5

20

15,4

120,0

368,0

958,00

12481

34 G 0,5

20

17,6

163,0

502,0

1301,00

12482

41 G 0,5

20

19,7

197,0

594,0

1569,00

12483

2 x 1

18

6,2

19,2

57,0

146,00

12484

3 G 1

18

6,6

27,0

68,0

173,00

12485

4 G 1

18

7,2

38,4

79,0

219,00

12486

5 G 1

18

7,8

48,0

97,0

277,00

12487

7 G 1

18

9,1

67,0

141,0

329,00

12488

8 G 1

18

9,9

76,8

152,0

527,00

12489

9 G 1

18

11,0

86,4

190,0

609,00

12490

12 G 1

18

11,7

115,2

211,0

598,00

12491

18 G 1

18

14,0

173,0

284,0

877,00

12492

25 G 1

18

17,0

240,0

394,0

992,00

12493

34 G 1

18

19,2

326,0

521,0

1306,00

12494

41 G 1

18

21,0

394,0

609,0

1572,00

12495

2 x 1,5

16

6,8

28,8

75,0

186,00

12496

3 G 1,5

16

7,4

44,0

96,0

214,00

12497

4 G 1,5

16

8,0

58,0

117,0

225,00

12498

5 G 1,5

16

8,6

72,0

140,0

279,00

12499

7 G 1,5

16

10,5

101,0

186,0

343,00

12500

9 G 1,5

16

12,7

129,7

244,0

626,00

12501

12 G 1,5

16

13,3

173,0

319,0

722,00

12502

18 G 1,5

16

15,7

260,0

451,0

786,00

12503

25 G 1,5

16

18,8

360,0

625,0

1136,00

12504

34 G 1,5

16

22,0

490,0

850,0

1556,00

12505

41 G 1,5

16

23,6

590,0

1041,0

1657,00

12506

2 x 2,5

14

8,1

48,0

115,0

195,00

12507

3 G 2,5

14

8,6

72,0

143,0

229,00

12508

4 G 2,5

14

10,0

96,0

185,0

314,00

12509

5 G 2,5

14

10,8

120,0

221,0

349,00