JZ-602

Zwei-Norm-Steuerleitung, 90°C, 600 V, ölbeständig, metermarkiert

Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-PVC-Schlauchleitung
    nach UL CSA AWM I/II A/B
    Style 2587 (Mantelmaterial)
    und CSA
  • Temperaturbereich
    bewegt -5°C bis +90°C
    nicht bewegt -40°C bis +90°C
  • Nennspannung
    UL/CSA 600 V
  • Prüfspannung
    3000 V
  • Durchschlagspannung
    min. 6000 V
  • Isolationswiderstand
    min 20 MOhm x km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 7,5x Leitungs Ø
    nicht bewegt 4x Leitungs Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze blank, nach
    DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig,
    BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation aus PVC
    Mischungstyp TI3 nach
    DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
    und class 43 gem. UL Std.1581
  • Aderkennzeichnung schwarze Adern
    mit fortlaufendem weißem Ziffernaufdruck
  • Schutzleiter GN-GE, ab 3 Adern
    in der Außenlage
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Außenmantel aus Spezial PVC
    Mischungstyp YM5 nach
    DIN VDE 0207 Teil 5 und
    class 43 gem. UL Std.1581
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • Beständig gegen Mineralöle, synthetische
    Öle und Kühlmittel
  • Der Außenmantel besteht eine verbesserte
    Ölbeständigkeitsprüfung
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Prüfungen
  • PVC selbstverlöschend und flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2 /
    UL VW-1 / CSA FT1
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
    x = ohne Schutzleiter (OZ)
  • "Reinraumqualifiziert"
    bitte in der Bestellung vermerken.
  • geschirmte Analogtype:
    JZ-602-CY
Verwendung
UL und CSA approbierte flexible Steuerleitungen bis 600 V, für alle Maschinen im Werkzeug- und Anlagenbau, geeignet für die Verlegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittlerer mechanischer Beanspruchung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung, jedoch nicht im Freien.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

83090

2 x 0,5

20

5,6

9,6

49,0

52,00

83091

3 G 0,5

20

5,9

14,0

58,0

72,00

83092

4 G 0,5

20

6,4

19,0

69,0

89,00

83093

5 G 0,5

20

6,9

24,0

84,0

125,00

83094

7 G 0,5

20

7,5

34,0

123,0

128,00

83100

8 G 0,5

20

8,3

38,4

140,0

158,00

83101

9 G 0,5

20

8,9

43,2

177,0

176,00

83095

12 G 0,5

20

9,8

58,0

192,0

202,00

83096

18 G 0,5

20

12,0

86,0

256,0

330,00

83097

25 G 0,5

20

14,3

120,0

358,0

458,00

83098

34 G 0,5

20

16,5

163,0

487,0

560,00

83099

41 G 0,5

20

17,9

197,0

580,0

640,00

83080

2 x 1

18

6,3

19,2

53,0

56,00

83081

3 G 1

18

6,6

27,0

61,0

71,00

83082

4 G 1

18

7,2

38,4

74,0

90,00

83565

3 x 1

18

6,6

27,0

61,0

73,00

83083

5 G 1

18

7,9

48,0

90,0

104,00

83084

7 G 1

18

8,7

67,0

130,0

195,00

83102

8 G 1

18

9,5

76,8

144,0

235,00

83103

9 G 1

18

10,4

86,4

180,0

282,00

83085

12 G 1

18

11,2

115,2

198,0

292,00

83086

18 G 1

18

14,1

173,0

274,0

365,00

83087

25 G 1

18

16,8

240,0

384,0

431,00

83088

34 G 1

18

19,5

326,0

494,0

652,00

83089

41 G 1

18

21,2

394,0

508,0

729,00

83070

2 x 1,5

16

6,8

28,8

73,0

76,00

83071

3 G 1,5

16

7,2

44,0

94,0

100,00

83072

4 G 1,5

16

7,9

58,0

117,0

117,00

83073

5 G 1,5

16

8,7

72,0

140,0

137,00

83074

7 G 1,5

16

9,7

101,0

186,0

157,00

83104

9 G 1,5

16

11,5

129,7

244,0

237,00

83075

12 G 1,5

16

12,6

173,0

319,0

258,00

83076

18 G 1,5

16

15,8

260,0

451,0

311,00

83077

25 G 1,5

16

18,3

360,0

625,0

471,00

83078

34 G 1,5

16

21,4

490,0

840,0

659,00

83079

41 G 1,5

16

23,3

590,0

1032,0

850,00

83060

2 x 2,5

14

7,8

48,0

115,0

98,00

83061

3 G 2,5

14

8,5

72,0

143,0

130,00

83062