JZ-602-CY

Geschirmte Zwei-Norm-Steuerleitung, 90°C, 600 V,
metermarkiert, EMV-Vorzugstype

Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-PVC-Schlauchleitung
    nach UL CSA AWM I/II A/B
    Style 2587 und CSA
  • Temperaturbereich
    bewegt -5°C bis +90°C
    nicht bewegt -40°C bis +90°C
  • Nennspannung
    UL/CSA  600 V
  • Prüfspannung
    3000 V
  • Durchschlagspannung
    min. 6000 V
  • Kopplungswiderstand
    max. 250 Ohm/km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 10x Leitungs Ø
    nicht bewegt 5x Leitungs Ø
Aufbau
  • Cu-Litze blank, feindrähtig
    nach DIN VDE 0295 Kl.5 /
    IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation PVC
    UL Typ 90°C nach UL Std. 758
    sowie CSA-Std. C22.2 No.210
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293
    schwarze Adern mit fortlaufendem
    weißem Ziffernaufdruck
  • Schutzleiter GN-GE, ab 3 Adern
    in der Außenlage
  • Adern mit optimal abgestimmten
    Schlaglängen in Lagen verseilt
  • Innenmantel PVC
    UL Typ 90°C nach UL Std. 758
    sowie CSA-Std. C22.2 No.210
  • Abschirmung aus Cu-Geflecht, verzinnt,
    Bedeckung ca. 85 %
  • Außenmantel PVC
    UL Typ 90°C nach UL Std. 758
    sowie CSA-Std. C22.2 No.210
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • weitgehend ölbeständig
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Prüfungen
  • flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2 /
    UL VW-1 / CSA FT1
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
    x = ohne Schutzleiter (OZ)
  • Reinraumqualifizierung an Analog-
    type getestet. "Reinraumqualifiziert"
    bitte in der Bestellung vermerken.
  • ungeschirmte Analogtype:
    JZ-602
Verwendung
UL und CSA approbierte flexible Steuerleitungen bis 600 V, für alle Maschinen im Werkzeug- und Anlagenbau, geeignet für die Verlegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittlerer mechanischer Beanspruchung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung, jedoch nicht im Freien. Konzipiert für den exportorientierten Maschinenbauer speziell für USA und Kanada.
EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit
Um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

82990

2 x 0,5

20

7,0

35,0

93,0

120,00

82991

3 G 0,5

20

7,3

42,0

124,0

161,00

82992

4 G 0,5

20

7,7

47,0

133,0

211,00

82993

5 G 0,5

20

8,2

56,0

153,0

259,00

82994

7 G 0,5

20

8,9

69,0

191,0

288,00

82995

9 G 0,5

20

10,0

87,0

243,0

399,00

82996

12 G 0,5

20

11,0

108,0

322,0

459,00

82997

18 G 0,5

20

13,1

145,0

374,0

682,00

82998

25 G 0,5

20

15,0

240,0

436,0

843,00

82999

34 G 0,5

20

16,9

312,0

560,0

1475,00

83000

41 G 0,5

20

18,4

348,0

663,0

1777,00

82979

2 x 1

18

7,8

50,0

107,0

141,00

82980

3 G 1

18

8,2

60,0

130,0

169,00

82981

4 G 1

18

8,9

71,0

155,0

291,00

82982

5 G 1

18

9,5

88,0

181,0

314,00

82983

7 G 1

18

10,1

111,0

209,0

353,00

82984

9 G 1

18

11,8

139,0

321,0

529,00

82985

12 G 1

18

13,3

184,0

341,0

429,00

82986

18 G 1

18

15,3

260,0

473,0

476,00

82987

25 G 1

18

18,0

349,0

650,0

839,00

82988

34 G 1

18

20,5

486,0

781,0

1698,00

82989

41 G 1

18

22,0

531,0

892,0

1986,00

82968

2 x 1,5

16

8,4

63,0

136,0

193,00

82969

3 G 1,5

16

9,0

80,0

165,0

215,00

82970

4 G 1,5

16

9,6

97,0

192,0

321,00

82971

5 G 1,5

16

10,5

119,0

224,0

369,00

82972

7 G 1,5

16

11,2

147,0

273,0

382,00

82973

9 G 1,5

16

13,3

182,0

340,0

686,00

82974

12 G 1,5

16

14,7

267,0

461,0

498,00

82975

18 G 1,5

16

17,0

374,0

674,0

574,00

82976

25 G 1,5

16

20,2

526,0

950,0

932,00

82977

34 G 1,5

16

23,0

629,0

1203,0

1940,00

82978

41 G 1,5

16

25,1

801,0

1588,0

2340,00

82959

2 x 2,5

14

9,8

96,0

173,0

228,00

82960

3 G 2,5

14

10,5

144,0

220,0

318,00

82961

4 G 2,5

14

11,2

148,0

270,0

329,00

82962

5 G 2,5

14

12,5

181,0

329,0

434,00

82963

7 G 2,5

14

13,6

255,0

428,0

452,00

82964

9 G 2,5

14

15,9

309,0

580,0

987,00

82965

12 G 2,5

14

17,5

441,0