JZ-602-C-PUR

Geschirmte Zwei-Norm-Steuerleitung, 80°C, 600 V, EMV-Vorzugstype, metermarkiert

Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-PUR-Schlauchleitung nach
    UL CSA AWM I/II A/B, Style 20939 und CSA
  • Temperaturbereich
    bewegt -5°C bis +80°C
    nicht bewegt -40°C bis +80°C
  • Nennspannung
    UL/CSA 600 V
  • Prüfspannung
    3000 V
  • Durchschlagspannung
    min. 6000 V
  • Isolationswiderstand
    min. 20 MOhm x km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 10x Leitungs Ø
    nicht bewegt 5x Leitungs Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 100x106 cJ/kg (bis 100 Mrad)
  • Kopplungswiderstand
    max. 250 Ohm/km
Aufbau
  • Cu-Leiter blank, feindrähtig nach
    DIN VDE 0295 Kl.5, BS 6360 cl.5 und
    IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation aus Spezial-PVC
    Mischungstyp TI2 nach
    DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
    und UL Style 10012
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293
    schwarze Adern mit fortlaufendem
    weißem Ziffernaufdruck
  • Schutzleiter GN-GE, ab 3 Adern
    in der Außenlage
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • PVC-Innenmantel YM5 nach
    DIN VDE 0207-363-4-1/ DIN EN 50363-4-1
  • Abschirmgeflecht aus verzinnten
    Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
  • Außenmantel aus Spezial-Vollpolyurethan
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • Beständig gegen Mineralöle, synthetische
    Öle, Kühlmittel, UV-Strahlen, Sauerstoff,
    Ozon, Hydrolyse und Mikroben.
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
    x = ohne Schutzleiter (OZ)
  • ungeschirmte Analogtype:
    JZ-602 PUR
Verwendung
UL- und CSA approbierte flexible Steuerleitungen bis 600 V, für alle Maschinen im Werkzeug- und Anlagenbau, geeignet für die Verlegung in trockenen, feuchten, nassen Räumen und im Freien bei mittlerer mechanischer Beanspruchung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Konzipiert für den exportorientierten Maschinenbauer speziell für USA und Kanada.
EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit
Um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

12550

2 x 0,5

20

7,6

41,0

93,0

473,00

12551

3 G 0,5

20

8,0

45,0

124,0

628,00

12552

4 G 0,5

20

8,5

54,0

133,0

669,00

12553

5 G 0,5

20

9,3

66,0

153,0

778,00

12554

7 G 0,5

20

10,1

79,0

191,0

1245,00

12555

9 G 0,5

20

11,6

94,0

243,0

1743,00

12556

12 G 0,5

20

13,1

137,0

322,0

1784,00

12557

18 G 0,5

20

15,3

156,0

374,0

2500,00

12558

25 G 0,5

20

18,0

250,0

436,0

3423,00

12559

34 G 0,5

20

20,9

316,0

560,0

4724,00

12560

41 G 0,5

20

22,2

348,0

663,0

5683,00

12561

2 x 1

18

8,4

54,0

107,0

550,00

12562

3 G 1

18

9,0

64,0

130,0

795,00

12563

4 G 1

18

9,6

76,0

155,0

921,00

12564

5 G 1

18

10,8

89,0

181,0

996,00

12565

7 G 1

18

11,5

114,0

209,0

1120,00

12566

9 G 1

18

13,7

144,0

321,0

2308,00

12567

12 G 1

18

15,1

186,0

341,0

1691,00

12568

18 G 1

18

17,9

284,0

473,0

2147,00

12569

25 G 1

18

21,1

387,0

650,0

2743,00

12570

34 G 1

18

24,1

500,0

781,0

5818,00

12571

41 G 1

18

26,5

578,0

892,0

7016,00

12572

2 x 1,5

16

9,2

64,0

136,0

571,00

12573

3 G 1,5

16

9,7

82,0

165,0

716,00

12574

4 G 1,5

16

10,8

99,0

192,0

851,00

12575

5 G 1,5

16

11,6

123,0

224,0

913,00

12576

7 G 1,5

16

12,6

148,0

273,0

1027,00

12577

9 G 1,5

16

15,0

187,0

340,0

2272,00

12578

12 G 1,5

16

16,7

274,0

461,0

1613,00

12579

18 G 1,5

16

20,0

386,0

674,0

2142,00

12580

25 G 1,5

16

23,4

531,0

950,0

2852,00

12581

34 G 1,5

16

27,0

671,0

1203,0

3879,00

12582

41 G 1,5

16

29,2

840,0

1588,0

4679,00

12583

2 x 2,5

14

10,2

110,0

173,0

633,00

12584

3 G 2,5

14

10,9

148,0

220,0

872,00

12585

4 G 2,5

14

11,7

169,0

270,0

1006,00

12586

5 G 2,5

14

13,1

220,0

329,0

1146,00

12587

7 G