JZ-600-YC-PUR

Cu abgeschirmt, EMV-Vorzugstype, kerbzäh, kühlmittelbeständig, 1000 V, metermarkiert

Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-PUR-Schlauchleitung in Anlehnung
    an DIN VDE 0276 Teil 627,
    DIN VDE 0285-525-2-51/
    DIN EN 50525-2-51,
    jedoch Isolationswanddicke für 1 kV
    UL Std.758 Style 20234
  • Temperaturbereich
    bewegt -5°C bis +80°C
    nicht bewegt -40°C bis +80°C
  • Nennspannung
    VDE U0/U 600/1000 V
    UL/CSA 1000 V
  • Prüfspannung
    4000 V
  • Durchschlagspannung
    min. 8000 V
  • Isolationswiderstand
    min. 20 MOhm x km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 10x Leitungs Ø
    nicht bewegt 5x Leitungs Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 100x106 cJ/kg (bis 100 Mrad)
  • Kopplungswiderstand
    max. 250 Ohm/km
Aufbau
  • Cu-Litze blank, feindrähtig nach
    DIN VDE 0295 Kl.5, BS 6360 cl.5 bzw.
    IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation aus PVC
    Mischungstyp TI2 nach
    DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
    und class 43 gem. UL Std.1581
    UL Style 10012
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293
    schwarze Adern mit fortlaufendem
    weißem Ziffernaufdruck
  • Schutzleiter GN-GE, ab 3 Adern
    in der Außenlage
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • ölbeständiger PVC-Innenmantel, TM5 nach
    DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
    und class 43 gem. UL Std.1581
  • Abschirmung aus Cu-Geflecht verzinnt,
    Bedeckung ca. 85%
  • Außenmantel aus Spezial-Vollpolyurethan
    Mischungstyp TMPU in Anlehnung an
    DIN VDE 0207-363-10-2/
    DIN EN 50363-10-2,
    flammwidrig gem. UL Std.758
  • Mantelfarbe: schwarz (RAL 9005)
    oder grau (RAL 7001)
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • hohe Abriebfestigkeit
  • hohe Flexibilität
  • UV-strahlenbeständig
  • kerbzäh
  • beständig gegen mineralische Öle und
    Kühlmittelemulsionen
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
    x = ohne Schutzleiter
  • ungeschirmte Analogtype:
    JZ-600 PUR
Verwendung
Äußerst robuste Schlauchleitung, eingesetzt im Maschinen-, Werkzeug- und Anlagenbau, in Walz- und Stahlwerken an besonders kritischen Stellen. Bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanpruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen und im Freien. Durch die gute Flexibilität schnell und sicher zu verlegen. Konzipiert für den exportorientierten Maschinenbau.
EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit
Um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung
<

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

Mantel-
farbe

schwarz

28370

2 x 0,5

20

9,0

41,0

131,0

361,00

28371

3 G 0,5

20

9,3

45,0

154,0

384,00

28372

4 G 0,5

20

9,9

54,0

176,0

419,00

28373

5 G 0,5

20

10,6

66,0

204,0

455,00

28374

7 G 0,5

20

12,2

79,0

237,0

517,00

28375

12 G 0,5

20

14,7

137,0

323,0

712,00

28376

18 G 0,5

20

17,3

156,0

431,0

872,00

28377

25 G 0,5

20

20,6

250,0

507,0

1183,00

28378

2 x 0,75

19

9,4

46,0

143,0

366,00

28379

3 G 0,75

19

9,8

57,0

158,0

391,00

28380

4 G 0,75

19

10,4

63,0

193,0

434,00

28381

5 G 0,75

19

11,1

76,0

231,0

463,00

28382

7 G 0,75

19

13,0

100,0

337,0

519,00

28383

12 G 0,75

19

15,8

175,0

424,0

720,00

28384

18 G 0,75

19

17,9

240,0

568,0

946,00

28385

25 G 0,75

19

22,8

306,0

741,0

1317,00

28386

2 x 1

18

9,9

54,0

158,0

380,00

28387

3 G 1

18

10,3

64,0

169,0

422,00

28388

4 G 1

18

11,1

76,0

207,0

467,00

28389

5 G 1

18

12,2

89,0

244,0

519,00

28390

7 G 1

18

14,5

114,0

292,0

558,00

28391

12 G 1

18

17,4

186,0

472,0

816,00

28392

18 G 1

18

20,7

284,0

634,0

1245,00

28393

25 G 1

18

24,8

387,0

861,0

1701,00

28394

2 x 1,5

16

10,7

64,0

166,0

478,00

28395

3 G 1,5

16

11,2

82,0

192,0

494,00

28396

4 G 1,5

16

12,3

99,0

246,0

540,00

28397

5 G 1,5

16

13,3

123,0

294,0

623,00

28398

7 G 1,5

16

16,0

148,0

392,0

726,00

28399

12 G 1,5

16

19,6

274,0

599,0

1048,00

28400

18 G 1,5

16

23,4

386,0

817,0

1572,00

28401

25 G 1,5

16

28,2

531,0

1261,0

2184,00

28402

2 x 2,5

14

11,8

110,0

280,0

511,00

28403

3 G 2,5

14

12,3

148,0

301,0

660,00

28404

4 G 2,5

14

13,4

169,0

352,0

768,00

28405

5 G 2,5

14

14,9

220,0