JZ-600-Y-CY

flexibel, nummeriert, 0,6/1 kV, Cu-geschirmt, metermarkiert, EMV-Vorzugstype

Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • In Anlehnung an DIN VDE 0262
    und DIN VDE 0285-525-2-51 /
    DIN EN 50525-2-51
  • Temperaturbereich
    bewegt -15°C bis +80°C
    nicht bewegt -40°C bis +80°C
  • Nennspannung
    U0/U 0,6/1 kV
  • Prüfspannung
    4000 V
  • Durchschlagspannung
    min. 8000 V
  • Isolationswiderstand
    min. 20 MOhm x km
  • Kopplungswiderstand
    max. 250 Ohm/km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 10x Leitungs Ø
    nicht bewegt 5x Leitungs Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze blank, nach
    DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig,
    BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation aus Spezial-PVC
    Mischungstyp TI2 nach
    DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293
    schwarze Adern mit fortlaufendem
    weißem Ziffernaufdruck
  • Schutzleiter GN-GE, ab 3 Adern
    in der Außenlage
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Innenmantel aus PVC
  • Abschirmgeflecht aus verzinnten
    Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
  • Außenmantel aus Spezial-PVC
    Mischungstyp TM2 nach
    DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • Mantelfarbe: schwarz (RAL 9005)
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • Weitgehend ölbeständig,
    öl-/chemische Beständigkeit
    siehe "Technische Informationen"
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
  • UV-beständig
Prüfungen
  • PVC selbstverlöschend und flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
    x = ohne Schutzleiter (OZ)
  • Weitere Abmessungen auf Anfrage.
  • ungeschirmte Analogtype:
    JZ-600
Verwendung
PVC-Steuerleitung zu Mess-, Kontroll- und Steuerzwecken an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Förderbändern, Fertigungsstraßen, im Anlagenbau, in der Heiz- und Klimatechnik, in Hütten- und Stahlwalzwerken. Geeignet bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen und im Freien (fest verlegt). Darf nicht direkt in Erde (ab einem Außendurchmesser von 20 mm für direkte Erdverlegung geeignet) oder Wasser verlegt werden. Die Nummerierung ist so angebracht, dass auch bei kurzem Abmanteln ein gutes Erkennen der jeweiligen Ziffern möglich ist. Basis-Striche verhindern das Verwechseln der einzelnen Ziffern. Der grün-gelbe Schutzleiter ist in der Außenlage. Schwarzer Spezial-PVC-Außenmantel; UV-Strahlenbeständig. Aufgrund erweitertem Nennspannungsbereich sowie guter UV-Beständigkeit wird diese Leitung hauptsächlich in südeuropäischen, arabischen, asiatischen sowie in den östlichen Staaten eingesetzt.
Durch die hohe Abschirmdichte wird eine störfreie Übertragung von Signalen bzw. Impulsen sichergestellt.
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
11464

2 x 0,5

8,5

41,0

115,0

132,00

11465

3 G 0,5

8,8

45,0

127,0

139,00

11466

4 G 0,5

9,4

54,0

149,0

148,00

11467

5 G 0,5

10,2

66,0

169,0

165,00

11469

7 G 0,5

10,8

79,0

230,0

205,00

11472

12 G 0,5

14,3

137,0

386,0

250,00

11475

18 G 0,5

16,4

156,0

428,0

329,00

11478

25 G 0,5

19,3

250,0

693,0

443,00

11489

2 x 0,75

8,8

46,0

128,0

132,00

11490

3 G 0,75

9,1

57,0

143,0

133,00

11491

4 G 0,75

9,9

63,0

164,0

143,00

11492

5 G 0,75

10,6

76,0

198,0

166,00

11494

7 G 0,75

11,5

100,0

232,0

209,00

11498

12 G 0,75

15,0

175,0

360,0

305,00

11501

18 G 0,75

17,2

240,0

562,0

438,00

11504

25 G 0,75

20,6

306,0

729,0

541,00

11516

2 x 1

9,2

54,0

146,0

152,00

11517

3 G 1

9,8

64,0

165,0

163,00

11518

4 G 1

10,4

76,0

204,0

170,00

11519

5 G 1

11,4

89,0

224,0

196,00

11521

7 G 1

12,3

114,0

379,0

278,00

11525

12 G 1

15,9

186,0

430,0

436,00

11528

18 G 1

18,2

284,0

636,0

560,00

11532

25 G 1

22,0

387,0

837,0

691,00

11546

2 x 1,5

10,4

64,0

175,0

158,00

11547

3 G 1,5

10,8

82,0

213,0

196,00

11548

4 G 1,5

11,5

99,0

247,0

211,00

11549

5 G 1,5

13,0

123,0

300,0

243,00

11551

7 G 1,5

14,2

148,0

364,0

285,00

11556

12 G 1,5

18,4

274,0

668,0

436,00

11559

18 G 1,5

21,3

386,0

844,0

577,00

11563

25 G 1,5

25,4

531,0

1356,0

851,00

11574

2 x 2,5

11,8

110,0

241,0

215,00

11575

3 G 2,5

12,8

148,0

266,0

272,00

11576

4 G 2,5

13,8

169,0

351,0

305,00

11577

5 G 2,5

15,0

220,0

434,0

359,00

11578

7 G 2,5

16,3

284,0

517,0

497,00

11580

12 G 2,5

21,6

470,0

862,0

693,00

11582

18 G 2,5

25,2

572,0

1236,0

1178,00

11584

25 G 2,5

30,0

740,0

1659,0

1990,00

11590

2 x 4

13,6

124,0

306,0