JZ-600

flexibel, nummeriert 0,6/1 kV, metermarkiert

Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-PVC-Schlauchleitung
    in Anlehnung an DIN VDE 0262
    und DIN VDE 0285-525-2-51 /
    DIN EN 50525-2-51,
    jedoch Isolationswanddicke für 1 kV
  • Temperaturbereich
    bewegt -15°C bis +80°C
    nicht bewegt -40°C bis +80°C
  • Nennspannung
    U0/U 0,6/1 kV
  • Prüfspannung
    4000 V
  • Durchschlagspannung
    min. 8000 V
  • Isolationswiderstand
    min. 20 MOhm x km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 7,5x Leitungs Ø
    nicht bewegt 4x Leitungs Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze blank, nach
    DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig,
    BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation aus Spezial-PVC
    Mischungstyp TI2 nach
    DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293
    schwarze Adern mit fortlaufendem
    weißem Ziffernaufdruck
  • Schutzleiter GN-GE, ab 3 Adern
    in der Außenlage
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Außenmantel aus Spezial-PVC
    Mischungstyp TM2 nach
    DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • Mantelfarbe: schwarz (RAL 9005)
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • Weitgehend ölbeständig,
    öl-/chemische Beständigkeit
    siehe "Technische Informationen"
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
  • UV-beständig
Prüfungen
  • PVC selbstverlöschend und flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
    x = ohne Schutzleiter (OZ)
  • geschirmte Analogtype:
    JZ-600-Y-CY
Verwendung
PVC-Schlauchleitung zu Mess-, Kontroll- und Steuerzwecken an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Förderbändern, Fertigungsstraßen, im Anlagenbau, in der Heiz- und Klimatechnik, in Hütten- und Stahlwalzwerken. Geeignet bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen und im Freien (fest verlegt). Darf nicht direkt in Erde (ab einem Außendurchmesser von 18,0 mm für direkte Erdverlegung geeignet) oder Wasser verlegt werden. Die Nummerierung ist so angebracht, dass auch bei kurzem Abmanteln ein gutes Erkennen der jeweiligen Ziffern möglich ist. Basis-Striche verhindern das Verwechseln der einzelnen Ziffern. Der grün-gelbe Schutzleiter ist in der Außenlage. Schwarzer Spezial-PVC-Außenmantel; UV-Strahlenbeständig. Wird hauptsächlich in südeuropäischen und arabischen Ländern sowie in den östlichen Staaten eingesetzt.
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
10550

2 x 0,5

6,3

9,6

56,0

38,00

10551

3 G 0,5

6,6

14,4

68,0

49,00

10552

3 x 0,5

6,6

14,4

68,0

57,00

10553

4 G 0,5

7,2

19,0

100,0

61,00

10554

4 x 0,5

7,2

19,0

100,0

63,00

10555

5 G 0,5

8,0

24,0

117,0

72,00

10556

5 x 0,5

8,0

24,0

117,0

75,00

10557

6 G 0,5

8,7

29,0

126,0

81,00

10558

7 G 0,5

8,7

33,6

138,0

90,00

10559

7 x 0,5

8,7

33,6

138,0

94,00

10560

8 G 0,5

9,5

38,0

150,0

126,00

10561

8 x 0,5

9,5

38,0

150,0

130,00

10562

10 G 0,5

10,3

48,0

176,0

141,00

10563

12 G 0,5

11,2

58,0

200,0

162,00

10564

12 x 0,5

11,2

58,0

200,0

167,00

10565

14 G 0,5

12,3

67,0

230,0

171,00

10566

16 G 0,5

12,9

76,0

250,0

192,00

10567

18 G 0,5

13,8

86,0

276,0

242,00

10568

20 G 0,5

14,4

96,0

293,0

266,00

10569

21 G 0,5

14,4

96,0

305,0

289,00

10570

25 G 0,5

16,1

120,0

335,0

355,00

10571

30 G 0,5

17,2

144,0

348,0

430,00

10572

32 G 0,5

18,0

154,0

355,0

526,00

10573

34 G 0,5

18,7

163,0

520,0

536,00

10574

40 G 0,5

19,5

192,0

590,0

554,00

10575

42 G 0,5

20,1

202,0

595,0

565,00

10576

50 G 0,5

22,1

240,0

715,0

810,00

10577

52 G 0,5

22,1

252,0

740,0

829,00

10578

61 G 0,5

23,6

293,0

840,0

859,00

10579

65 G 0,5

24,4

312,0

880,0

951,00

10580

80 G 0,5

27,2

384,0

960,0

1034,00

10581

100 G 0,5

31,2

480,0

1050,0

1734,00

10582

2 x 0,75

6,6

14,4

66,0

43,00

10583

3 G 0,75

6,9

21,6

74,0

51,00

10584

3 x 0,75

6,9

21,6

74,0

65,00

10585

4 G 0,75

7,5

29,0

126,0

60,00

10586

4 x 0,75

7,5

29,0

126,0

69,00

10587

5 G 0,75

8,4

36,0

140,0

75,00

10588

5 x 0,75

8,4

36,0

140,0

85,00

10589

6 G 0,75

9,3

43,0

170,0

113,00

10590

6 x 0,75

9,3

43,0

170,0

118,00

10591

7 G 0,75

9,3

50,0

190,0

103,00

10592

7 x 0,75

9,3

50,0

190,0

125,00

10593

8 G 0,75

10,3

58,0

212,0

157,00

10594

8 x 0,75

10,3

58,0

212,0

168,00

10595

9 G 0,75

11,0

65,0