JZ-600 HMH

flexible Steuerleitung, halogenfrei, schwer brennbar,
ölbeständig1), 0,6/1 kV, metermarkiert

Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • halogenfreie, flexible Steuerleitung,in
    Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 /
    DIN EN 50525-2-51 und
    DIN VDE 0285-525-3-11 /
    DIN EN 50525-3-11
  • Temperaturbereich
    bewegt -15°C bis +70°C
    nicht bewegt -40°C bis +70°C
  • Nennspannung
    U0/U 0,6/1 kV
  • Prüfspannung
    4000 V
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 15x Leitungs Ø
    nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 100x106 cJ/kg (bis 100 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze blank, nach
    DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig,
    BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation aus halogenfreiem Polymer
    Mischungstyp TI6 nach
    DIN VDE 0207-363-7 / DIN EN 50363-7
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293
    schwarze Adern mit fortlaufendem
    weißem Ziffernaufdruck
  • Schutzleiter GN-GE, ab 3 Adern
    in der Außenlage
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Außenmantel aus halogenfreiem Polymer
    Mischungstyp TM7 nach
    DIN VDE 0207-363-8 / DIN EN 50363-8
  • Mantelfarbe: schwarz (RAL 9005)
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • 1) Bei kritischen Anwendungsfällen
    empfehlen wir die Rücksprache
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Prüfungen
  • Brandprüfung nach
    DIN VDE 0482-332-3-24 / BS 4066-3 /
    DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
  • selbstverlöschend und flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
  • Korrosivität von Brandgasen
    nach DIN VDE 0482-754-2 /
    DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
  • Halogenfreiheit nach
    DIN VDE 0482-754-1 /
    DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
  • Rauchdichte nach
    DIN VDE 0482-1034-1+2 / BS 7622-1+2
    DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
    x = ohne Schutzleiter (OZ)
  • geschirmte Analogtype:
    JZ-600 HMH-C
Verwendung
Halogenfreie flammwidrige Steuerleitungen werden eingesetzt als Mess-, Kontroll- und Steuerleitung an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Förderbändern, Fertigungsstraßen, im Anlagenbau, in der Heiz- und Klimatechnik, in Hütten- und Stahlwalzwerken. Für feste Verlegung oder flexible Anwendung, bei gelegentlicher, nicht ständig wiederkehrender freier Bewegung ohne zwangsweise Bewegungsführung und ohne Zugbeanspruchung, bei einer mittleren mechanischen Beanspruchung. Die Leitung ist für die Verwendung in trockenen, feuchten, nassen Räumen, im Freien (fest verlegt) und auf Putz geeignet.
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
12723

2 x 0,5

6,3

9,6

57,0

95,00

12724

3 G 0,5

6,6

14,4

69,0

101,00

12725

3 x 0,5

6,6

14,4

69,0

103,00

12726

4 G 0,5

7,2

19,0

104,0

106,00

12727

4 x 0,5

7,2

19,0

104,0

108,00

12728

5 G 0,5

8,0

24,0

121,0

143,00

12729

5 x 0,5

8,0

24,0

121,0

148,00

12730

7 G 0,5

8,7

33,6

145,0

169,00

12731

10 G 0,5

10,3

48,0

186,0

208,00

12732

12 G 0,5

11,2

58,0

224,0

269,00

12733

18 G 0,5

13,8

86,0

292,0

425,00

12734

25 G 0,5

16,1

120,0

357,0

784,00

12735

2 x 0,75

6,6

14,4

68,0

109,00

12736

3 G 0,75

6,9

21,6

77,0

125,00

12737

3 x 0,75

6,9

21,6

77,0

127,00

12738

4 G 0,75

7,5

29,0

136,0

144,00

12739

4 x 0,75

7,5

29,0

136,0

147,00

12740

5 G 0,75

8,4

36,0

152,0

183,00

12741

5 x 0,75

8,4

36,0

152,0

188,00

12742

7 G 0,75

9,3

50,0

208,0

206,00

12743

10 G 0,75

11,4

72,0

250,0

264,00

12744

12 G 0,75

12,2

86,0

271,0

354,00

12745

18 G 0,75

14,5

130,0

387,0

529,00

12746

25 G 0,75

17,2

180,0

498,0

769,00

12747

2 x 1

7,0

19,2

82,0

133,00

12748

3 G 1

7,4

29,0

99,0

149,00

12749

3 x 1

7,4

29,0

99,0

152,00

12750

4 G 1

8,2

38,4

140,0

169,00

12751

4 x 1

8,2

38,4

140,0

172,00

12752

5 G 1

9,2

48,0

160,0

196,00

12753

5 x 1

9,2

48,0

160,0

199,00

12754

7 G 1

9,9

67,0

217,0

225,00

12755

10 G 1

11,9

96,0

271,0

366,00

12756

12 G 1

12,8

115,0

301,0

416,00

12757

18 G 1

15,7

173,0

417,0

554,00

12758

25 G 1

18,6

240,0

576,0

834,00

12759

2 x 1,5

8,2

29,0

97,0

165,00

12760

3 G 1,5

8,6

43,0

119,0

178,00

12761

3 x 1,5

8,6

43,0

119,0

182,00

12762

4 G 1,5

9,6

58,0

148,0

203,00

12763

4 x 1,5

9,6

58,0

148,0

208,00

12764

5 G 1,5

10,7

72,0