JZ-500 PUR

kerbzäh, kühlmittelbeständig, metermarkiert

Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-PUR-Schlauchleitung in Anlehnung
    an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1
  • Temperaturbereich
    bewegt -15°C bis +80°C
    nicht bewegt -40°C bis +80°C
  • Nennspannung U0/U 300/500 V
  • Prüfspannung 4000 V
  • Durchschlagspannung min. 8000 V
  • Isolationswiderstand
    min. 20 MOhm x km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 7,5x Leitungs Ø
    nicht bewegt 4x Leitungs Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 100x106 cJ/kg (bis 100 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze blank, nach
    DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig,
    BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation aus Spezial-PVC
    Mischungstyp TI2 nach
    DIN VDE 0207-363-3/ DIN EN 50363-3
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293
    schwarze Adern mit fortlaufendem
    weißem Ziffernaufdruck
  • Schutzleiter GN-GE, ab 3 Adern
    in der Außenlage
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Außenmantel aus Spezial-Vollpolyurethan
    Mischungstyp TMPU nach
    DIN EN 50363-10-2
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • beständig gegen
    UV-Strahlen, Sauerstoff, Ozon,
    Hydrolyse, Mikroben
  • adhäsionsarm, matt
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
    x = ohne Schutzleiter (OZ)
  • geschirmte Analogtype:
    JZ-500-FC-PUR
Verwendung
Äußerst robuste Steuerleitung, die sich durch hohe Abriebfestigkeit und Kerbzähigkeit auszeichnet. Durch die Beständigkeit gegen Kühlmittelemulsionen, erfolgt die Verwendung im Maschinen-, Werkzeug- und Anlagenbau, in Walz- und Stahlwerken an besonders kritischen Stellen. Bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen und im Freien.
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
23314

2 x 0,5

4,8

9,6

45,0

47,00

23315

3 G 0,5

5,1

14,4

55,0

53,00

23316

3 x 0,5

5,1

14,4

55,0

55,00

23317

4 G 0,5

5,5

19,0

65,0

62,00

23318

4 x 0,5

5,5

19,0

65,0

65,00

23319

5 G 0,5

6,2

24,0

75,0

74,00

23320

5 x 0,5

6,2

24,0

75,0

78,00

23321

7 G 0,5

6,7

33,6

90,0

92,00

23322

7 x 0,5

6,7

33,6

90,0

96,00

23323

10 G 0,5

8,3

48,0

120,0

138,00

23324

12 G 0,5

8,7

58,0

135,0

156,00

23325

18 G 0,5

10,7

86,0

205,0

212,00

23326

25 G 0,5

12,6

120,0

270,0

325,00

23327

34 G 0,5

14,3

163,0

380,0

601,00

23328

42 G 0,5

15,8

202,0

415,0

845,00

23329

2 x 0,75

5,3

14,4

44,0

59,00

23330

3 G 0,75

5,6

21,6

53,0

67,00

23331

3 x 0,75

5,6

21,6

53,0

69,00

23332

4 G 0,75

6,3

29,0

64,0

89,00

23333

4 x 0,75

6,3

29,0

64,0

91,00

23334

5 G 0,75

6,9

36,0

76,0

98,00

23335

5 x 0,75

6,9

36,0

76,0

130,00

23336

7 G 0,75

7,5

50,0

96,0

120,00

23337

7 x 0,75

7,5

50,0

96,0

122,00

23338

10 G 0,75

9,2

72,0

140,0

150,00

23339

12 G 0,75

9,8

86,0

170,0

230,00

23340

18 G 0,75

12,2

130,0

260,0

421,00

23341

25 G 0,75

14,3

180,0

282,0

523,00

23342

34 G 0,75

16,5

245,0

475,0

688,00

23343

42 G 0,75

18,1

302,0

600,0

904,00

23344

2 x 1

5,6

19,0

53,0

67,00

23345

3 G 1

5,6

29,0

63,0

74,00

23346

3 x 1

5,9

29,0

63,0

76,00

23347

4 G 1

6,6

38,0

75,0

121,00

23348

4 x 1

6,6

38,0

75,0

129,00

23349

5 G 1

7,3

48,0

89,0

134,00

23350

5 x 1

7,3

48,0

89,0

138,00

23351

7 G 1

8,1

67,0

115,0

153,00

23352

7 x 1

8,1

67,0

115,0

167,00

23353

10 G 1

9,8

96,0

166,0

238,00

23354

12 G 1

10,4

115,0

201,0

246,00

23355

18 G 1

12,9

173,0

289,0

434,00

23356

25 G 1

15,4

240,0

380,0

551,00

23357

34 G 1

17,7

326,0

645,0

784,00

23358

42 G 1

19,5

403,0

730,0

1086,00

23359

50 G 1

21,3

480,0

890,0

1426,00

23360

2 x 1,5

6,4

29,0

68,0

93,00

23361

3 G 1,5

6,8