JZ-500

flexibel, nummeriert, metermarkiert

Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • PVC-Leitung in Anlehnung an
    DIN VDE 0285-525-2-51 /
    DIN EN 50525-2-51
  • Temperaturbereich
    bewegt -15°C bis +80°C
    nicht bewegt -40°C bis +80°C
  • Nennspannung
    U0/U 300/500 V
  • Prüfspannung
    4000 V
  • Durchschlagspannung
    min. 8000 V
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 7,5x Leitungs Ø
    nicht bewegt 4x Leitungs Ø 
Aufbau
  • Cu-Litze blank, feindrähtig
    nach DIN VDE 0295 Kl.5 /
    IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation aus PVC
    Mischungstyp Z 7225
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293
    schwarze Adern mit fortlaufendem
    weißem Ziffernaufdruck
  • Schutzleiter GN-GE, ab 3 Adern
    in der Außenlage
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Außenmantel aus PVC
    Mischungstyp TM2 nach
    DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • Weitgehend ölbeständig,
    öl-/chemische Beständigkeit
    siehe "Technische Informationen"
  • bedingt schleppkettenfähig
  • bedingt für Torsion geeignet
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Prüfungen
  • flammwidrig nach
    DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
    x = ohne Schutzleiter (OZ)
  • "Reinraumqualifiziert"
    bitte in der Bestellung vermerken.
  • geschirmte Analogtypen:
    F-CY-JZ,
    F-CY-OZ (LiY-CY),
    Y-CY-JB,
    Y-CY-JZ
Verwendung
Wird eingesetzt bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien, als Anschluss- und Steuerleitung an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Förderbändern, Fertigungsstraßen, im Anlagenbau, in der Klimatechnik, in Hütten- und Stahlwalzwerken. Ausgewählte PVC-Mischungen garantieren gute Flexibilität, rationelle und schnelle Installation.
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
10001

2 x 0,5

4,8

9,6

40,0

24,00

10002

3 G 0,5

5,1

14,4

46,0

26,00

10003

3 x 0,5

5,1

14,4

46,0

29,00

10004

4 G 0,5

5,5

19,0

56,0

30,00

10005

4 x 0,5

5,5

19,0

56,0

34,00

10006

5 G 0,5

6,2

24,0

65,0

35,00

10007

5 x 0,5

6,2

24,0

65,0

37,00

10008

6 G 0,5

6,7

29,0

75,0

42,00

10009

7 G 0,5

6,7

33,6

80,0

54,00

10010

7 x 0,5

6,7

33,6

80,0

63,00

10011

8 G 0,5

7,4

38,0

97,0

78,00

10172

8 x 0,5

7,4

38,0

97,0

88,00

10012

10 G 0,5

8,6

48,0

116,0

94,00

10013

12 G 0,5

9,1

58,0

135,0

104,00

10014

12 x 0,5

9,1

58,0

135,0

106,00

10015

14 G 0,5

9,5

67,0

150,0

114,00

10183

16 G 0,5

10,0

76,0

175,0

122,00

10016

18 G 0,5

10,7

86,0

196,0

118,00

10017

20 G 0,5

11,3

96,0

215,0

154,00

10018

21 G 0,5

11,3

101,0

240,0

144,00

10019

25 G 0,5

12,6

120,0

270,0

154,00

10020

30 G 0,5

13,5

144,0

310,0

184,00

10021

32 G 0,5

14,0

154,0

323,0

226,00

10022

34 G 0,5

14,7

163,0

362,0

266,00

10023

40 G 0,5

15,3

192,0

434,0

279,00

10024

42 G 0,5

15,8

202,0

449,0

317,00

10025

50 G 0,5

17,3

240,0

513,0

334,00

10169

52 G 0,5

17,3

252,0

534,0

350,00

10026

61 G 0,5

18,5

293,0

625,0

449,00

10027

65 G 0,5

19,2

312,0

682,0

521,00

10028

80 G 0,5

21,3

384,0

780,0

702,00

10029

100 G 0,5

23,8

480,0

980,0

1007,00

10030

2 x 0,75

5,3

14,4

46,0

27,00

10031

3 G 0,75

5,6

21,6

54,0

29,00

10032

3 x 0,75

5,6

21,6

54,0

31,00

10033

4 G 0,75

6,3

28,8

66,0

35,00

10034

4 x 0,75

6,3

28,8

66,0

38,00

10035

5 G 0,75

6,9

36,0

80,0

44,00

10036

5 x 0,75

6,9

36,0

80,0

47,00

10037

6 G 0,75

7,7

43,0

99,0

54,00

10177

6 x 0,75

7,7

43,0

99,0

64,00

10038

7 G 0,75

7,7

50,0

110,0

64,00

10039

7 x 0,75

7,7

50,0

110,0

69,00

10040

8 G 0,75

8,3

58,0

130,0

86,00

10173

8 x 0,75

8,3

58,0

130,0

97,00

10041

9 G 0,75

9,1

65,0

153,0

89,00

10042

10 G 0,75

9,8

<