JZ-500 orange

Steuerleitung für Verriegelungszwecke, flexibel, Adern orange, metermarkiert

Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-PVC-Steuerleitung für
    Verriegelungsechnik in Anlehnung
    an DIN VDE 0285-525-2-51 /
    DIN EN 50525-2-51
  • Temperaturbereich
    bewegt -15°C bis +80°C
    nicht bewegt -40°C bis +80°C
  • Nennspannung U0/U 300/500 V
  • Prüfspannung 4000 V
  • Durchschlagspannung min. 8000 V
  • Isolationswiderstand
    min. 20 MOhm x km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 7,5x Leitungs Ø
    nicht bewegt 4x Leitungs Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze blank, nach
    DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig,
    BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation aus Spezial-PVC
    Mischungstyp Z 7225
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293
    orange Adern mit fortlaufendem
    schwarzem Ziffernaufdruck
  • JZ-Ausführung mit Schutzleiter GN-GE
    ab 3 Adern
    OZ-Ausführung ohne Schutzleiter GN-GE
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Außenmantel aus Spezial-PVC
    Mischungstyp TM2 nach
    DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • Mantelfarbe: orange (RAL 2003)
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • Weitgehend ölbeständig,
    öl-/chemische Beständigkeit
    siehe "Technische Informationen"
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Prüfungen
  • PVC selbstverlöschend und flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
    x = ohne Schutzleiter (OZ)
Verwendung
Wird eingesetzt bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien, als Steuerleitung nach EN 60204 Teil 1 bzw.
VDE 0113 Teil 1. Gemäß genannter Norm wird empfohlen isolierte Leiter von Verriegelungsstromkreisen, die von einer externen Energieversorgung gespeist werden die unter Spannung bleiben wenn der Hauptschalter abgeschaltet ist, orange zu kennzeichnen.
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
10537

2 x 1

5,6

19,2

60,0

52,00

10538

3 G 1

5,9

29,0

72,0

74,00

10539

3 x 1

5,9

29,0

72,0

76,00

10540

4 G 1

6,6

38,4

86,0

96,00

10541

4 x 1

6,6

38,4

86,0

98,00

10542

5 G 1

7,3

48,0

104,0

122,00

10544

2 x 1,5

6,4

29,0

70,0

82,00

10545

3 G 1,5

6,8

43,0

90,0

104,00

10546

4 G 1,5

7,4

58,0

109,0

134,00

10547

5 G 1,5

8,3

72,0

131,0

168,00

10747

3 G 2,5

8,3

72,0

148,0

144,00

10748

4 G 2,5

9,2

96,0

178,0

166,00

10749

5 G 2,5

10,1

120,0

221,0

198,00