JZ-500 HMH

flexible Steuerleitung, halogenfrei, schwer brennbar, ölbeständig1) , metermarkiert

Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • halogenfreie, flexible Steuerleitung
    in Anlehnung an
    DIN VDE 0285-525-2-51 /
    DIN EN 50525-2-51 und
    DIN VDE 0285-525-3-11 /
    DIN EN 50525-3-11
  • Temperaturbereich
    bewegt -15°C bis +70°C
    nicht bewegt -40°C bis +70°C
  • Nennspannung
    U0/U 300/500 V
  • Prüfspannung
    2000 V
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 12,5x Leitungs Ø
    nicht bewegt 4x Leitungs Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 100x106 cJ/kg (bis 100 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze blank, nach
    DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig,
    BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation aus halogenfreiem Polymer
    Mischungstyp TI6 nach
    DIN VDE 0207-363-7 / DIN EN 50363-7
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293
    schwarze Adern mit fortlaufendem
    weißem Ziffernaufdruck
  • Schutzleiter GN-GE, ab 3 Adern
    in der Außenlage
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Außenmantel aus halogenfreiem Polymer
    Mischungstyp TM7 nach
    DIN VDE 0207-363-8 / DIN EN 50363-8
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • 1) Bei kritischen Anwendungsfällen
    empfehlen wir die Rücksprache
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Prüfungen
  • Brandprüfung nach
    DIN VDE 0482-332-3-24 / BS 4066-3 /
    DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
  • selbstverlöschend und flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
  • Korrosivität von Brandgasen
    nach DIN VDE 0482-754-2 /
    DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
  • Halogenfreiheit nach
    DIN VDE 0482-754-1 /
    DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
  • Rauchdichte nach
    DIN VDE 0482-1034-1+2 / BS 7622-1+2
    DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
    x = ohne Schutzleiter (OZ)
  • "Reinraumqualifiziert"
    bitte in der Bestellung vermerken.
  • geschirmte Analogtype:
    JZ-500 HMH-C
Verwendung
Eingesetzt als Mess-, Kontroll- und Steuerleitung an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Förderbändern, Fertigungsstraßen, im Anlagenbau, in der Klimatechnik, in Hütten- und Stahlwalzwerken. Für feste Verlegung oder flexible Anwendung, bei gelegentlicher nicht ständig wiederkehrender freier Bewegung ohne zwangsweise Bewegungsführung und ohne Zugbeanspruchung, bei einer mittleren mechanischen Beanspruchung. Die Leitung ist für die Verwendung in trockenen, feuchten und nassen Räumen und auf Putz geeignet.
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
11201

2 x 0,5

4,8

9,6

43,0

33,00

11202

3 G 0,5

5,1

14,4

50,0

54,00

11332

3 x 0,5

5,1

14,4

50,0

56,00

11203

4 G 0,5

5,5

19,0

60,0

67,00

11333

4 x 0,5

5,5

19,0

60,0

69,00

11204

5 G 0,5

6,2

24,0

71,0

81,00

11334

5 x 0,5

6,2

24,0

71,0

83,00

11205

7 G 0,5

6,7

33,6

84,0

89,00

11206

8 G 0,5

7,4

38,0

101,0

120,00

11207

10 G 0,5

8,0

48,0

121,0

145,00

11208

12 G 0,5

9,0

58,0

142,0

163,00

11209

16 G 0,5

10,0

76,0

183,0

255,00

11210

18 G 0,5

10,7

86,0

204,0

316,00

11211

20 G 0,5

11,3

96,0

227,0

359,00

11212

25 G 0,5

12,6

120,0

283,0

393,00

11213

30 G 0,5

13,5

144,0

324,0

436,00

11214

34 G 0,5

14,7

163,0

367,0

528,00

11215

37 G 0,5

14,7

178,0

381,0

676,00

11216

41 G 0,5

15,8

197,0

417,0

844,00

11217

42 G 0,5

15,8

202,0

454,0

886,00

11218

50 G 0,5

17,3

240,0

519,0

984,00

11219

61 G 0,5

18,5

293,0

635,0

1171,00

11220

65 G 0,5

19,2

312,0

694,0

1398,00

11221

2 x 0,75

5,3

14,4

47,0

56,00

11222

3 G 0,75

5,6

21,6

56,0

70,00

11335

3 x 0,75

5,6

21,6

56,0

72,00

11223

4 G 0,75

6,3

29,0

69,0

98,00

11336

4 x 0,75

6,3

29,0

69,0

100,00

11224

5 G 0,75

6,9

36,0

83,0

120,00

11337

5 x 0,75

6,9

36,0

83,0

122,00

11225

7 G 0,75

7,7

50,0

114,0

136,00

11338

7 x 0,75

7,7

50,0

114,0

138,00

11226

8 G 0,75

8,3

58,0

136,0

160,00

11227

10 G 0,75

9,1

72,0

172,0

192,00

11228

12 G 0,75

10,0

86,0

183,0

202,00

11229

16 G 0,75

11,4

115,0

241,0

285,00

11230

18 G 0,75

12,2

130,0

266,0

330,00

11231

20 G 0,75

12,8

144,0

291,0

398,00

11232

25 G 0,75

14,3

180,0

374,0

438,00

11233

30 G 0,75

15,3

216,0

450,0

529,00

11234

34 G 0,75

16,7

245,0

517,0

539,00

11235

37 G 0,75

16,7

260,0

541,0

724,00

11236

41 G 0,75

18,1

296,0

611,0

975,00

11237

42 G 0,75

18,1

302,0

621,0

1034,00

11238