JZ-500 HMH-C

flexible Steuerleitung, halogenfrei, schwer brennbar, ölbeständig1),
Cu-geschirmt, EMV-Vorzugstype, metermarkiert

Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • halogenfreie, flexible Steuerleitung, in
    Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 /
    DIN EN 50525-2-51 und
    DIN VDE 0285-525-3-11 /
    DIN EN 50525-3-11
  • Temperaturbereich
    bewegt -15°C bis +70°C
    nicht bewegt -40°C bis +70°C
  • Nennspannung
    U0/U 300/500 V
  • Prüfspannung
    2000 V
  • Kopplungswiderstand
    max. 250 Ohm/km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 12,5x Leitungs Ø
    nicht bewegt 4x Leitungs Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 100x106 cJ/kg (bis 100 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze blank, nach
    DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig,
    BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation aus halogenfreiem Polymer
    Mischungstyp TI6 nach
    DIN VDE 0207-363-7 / DIN EN 50363-7
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293
    schwarze Adern mit fortlaufendem
    weißem Ziffernaufdruck
  • Schutzleiter GN-GE, ab 3 Adern
    in der Außenlage
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Folienbewicklung
  • Abschirmgeflecht aus verzinnten
    Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
  • Außenmantel aus halogenfreiem Polymer
    Mischungstyp TM7 nach
    DIN VDE 0207-363-8 / DIN EN 50363-8
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • 1) Bei kritischen Anwendungsfällen
    empfehlen wir Rücksprache
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Prüfungen
  • Brandprüfung nach
    DIN VDE 0482-332-3-24 / BS 4066-3 /
    DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
  • selbstverlöschend und flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
  • Korrosivität von Brandgasen
    nach DIN VDE 0482-754-2 /
    DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
  • Halogenfreiheit nach
    DIN VDE 0482-754-1 /
    DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
  • Rauchdichte nach
    DIN VDE 0482-1034-1+2 / BS 7622-1+2
    DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
    x = ohne Schutzleiter (OZ)
  • Reinraumqualifizierung an Analog-
    type getestet. "Reinraumqualifiziert"
    bitte in der Bestellung vermerken.
  • ungeschirmte Analogtype:
    JZ-500 HMH
Verwendung
Eingesetzt als Mess-, Kontroll- und Steuerleitung an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Förderbändern, Fertigungsstraßen, im Anlagenbau, in der Klimatechnik, in Hütten- und Stahlwalzwerken. Für feste Verlegung oder flexible Anwendung, bei gelegentlicher, nicht ständig wiederkehrender freier Bewegung ohne zwangsweise Bewegungsführung und ohne Zugbeanspruchung, bei einer mittleren mechanischen Beanspruchung. Die Leitung ist für die Verwendung in trockenen, feuchten und nassen Räumen und auf Putz geeignet. Durch die hohe Abschirmdichte wird eine störfreie Übertragung von Signalen bzw. Impulsen sichergestellt.
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
11656

2 x 0,5

5,7

35,0

46,0

89,00

11657

3 G 0,5

5,9

42,0

56,0

126,00

11342

3 x 0,5

5,9

42,0

56,0

128,00

11658

4 G 0,5

6,4

47,0

62,0

132,00

11343

4 x 0,5

6,4

47,0

62,0

134,00

11659

5 G 0,5

6,9

56,0

75,0

140,00

11660

7 G 0,5

7,6

69,0

98,0

164,00

11663

12 G 0,5

9,7

108,0

158,0

244,00

11665

18 G 0,5

11,5

145,0

216,0

329,00

11667

25 G 0,5

13,7

240,0

315,0

442,00

11678

2 x 0,75

6,1

40,0

60,0

73,00

11679

3 G 0,75

6,3

52,0

68,0

78,00

11344

3 x 0,75

6,3

52,0

68,0

80,00

11680

4 G 0,75

6,8

60,0

78,0

132,00

11345

4 x 0,75

6,8

60,0

78,0

134,00

11681

5 G 0,75

7,4

71,0

95,0

180,00

11346

5 x 0,75

7,4

71,0

95,0

182,00

11682

7 G 0,75

8,2

91,0

130,0

203,00

11347

7 x 0,75

8,2

91,0

130,0

205,00

11685

12 G 0,75

10,5

142,0

203,0

345,00

11687

18 G 0,75

12,7

212,0

290,0

425,00

11689

25 G 0,75

15,0

281,0

413,0

569,00

11700

2 x 1

6,4

50,0

66,0

102,00

11701

3 G 1

6,7

60,0

80,0

138,00

11348

3 x 1

6,7

60,0

80,0

144,00

11702

4 G 1

7,2

71,0

100,0

275,00

11349

4 x 1

7,2

71,0

100,0

277,00

11703

5 G 1

8,0

88,0

130,0

284,00

11704

7 G 1

8,7

111,0

160,0

312,00

11707

12 G 1

11,4

184,0

260,0

471,00

11709

18 G 1

13,6

260,0

382,0

491,00

11711

25 G 1

16,2

349,0

540,0

662,00

11722

2 x 1,5

7,0

63,0

88,0

132,00

11723

3 G 1,5

7,4

80,0

100,0

182,00

11350

3 x 1,5

7,4

80,0

100,0

186,00

11724

4 G 1,5

8,1

97,0

125,0

192,00

11725

5 G 1,5

9,0

119,0

158,0

239,00

11726

7 G 1,5

9,8

147,0

210,0

319,00

11729

12 G 1,5

12,8

267,0

340,0

428,00

11731

18 G 1,5

15,6

374,0

480,0

713,00

11733

25 G 1,5

18,4

526,0

702,0

1341,00

11744

2 x 2,5

8,4

96,0

132,0

158,00

11745

3 G 2,5

8,8