JZ-500-FC-PUR

kerbzäh, kühlmittelbeständig, geschirmt, ohne Innenmantel, metermarkiert, EMV-Vorzugstype

Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-PUR-Schlauchleitung in Anlehnung
    an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1
  • Temperaturbereich
    bewegt -10°C bis +80°C
    nicht bewegt -40°C bis +80°C
  • Nennspannung U0/U 300/500 V
  • Prüfspannung 3000 V
  • Durchschlagspannung min. 6000 V
  • Kopplungswiderstand
    max. 250 Ohm/km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 10x Leitungs Ø
    fest verlegt 5x Leitungs Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 100x106 cJ/kg (bis 100 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze blank, nach
    DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig,
    BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation aus Spezial-PVC
    Mischungstyp TI2 nach
    DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293
    schwarze Adern mit fortlaufendem
    weißem Ziffernaufdruck
  • Schutzleiter GN-GE, ab 3 Adern
    in der Außenlage
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Folienbewicklung
  • Abschirmgeflecht aus verzinnten
    Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
  • Bewicklung aus Vlies
  • Außenmantel aus Spezial-Vollpolyurethan
    Mischungstyp TMPU nach
    DIN EN 50363-10-2
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • beständig gegen
    UV-Strahlen, Sauerstoff,Ozon,Hydrolyse
    und Mikroben
  • adhäsionsarm, matt
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
    x = ohne Schutzleiter (OZ)
  • ungeschirmte Analogtype:
    JZ-500-PUR
Verwendung
Äußerst robuste Steuerleitung, die sich durch hohe Abriebfestigkeit und Kerbzähigkeit auszeichnet. Durch die Beständigkeit gegen Kühlmittelemulsionen, erfolgt die Verwendung im Maschinen-, Werkzeug- und Anlagenbau, in Walz- und Stahlwerken an besonders kritischen Stellen. Durch die gute Flexibilität schnell und sicher zu verlegen. Geeignet bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen und im Freien.
Durch die hohe Abschirmdichte wird eine störfreie Übertragung von Signalen bzw. Impulsen sichergestellt. Die ideale störgeschützte Steuerleitung für obige Einsatzzwecke.
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
23414

2 x 0,5

5,7

35,0

47,0

162,00

23415

3 G 0,5

5,9

42,0

57,0

175,00

23416

3 x 0,5

5,9

42,0

57,0

173,00

23417

4 G 0,5

6,4

47,0

60,0

190,00

23418

4 x 0,5

6,4

47,0

60,0

192,00

23419

5 G 0,5

6,9

56,0

75,0

255,00

23420

5 x 0,5

6,9

56,0

75,0

257,00

23421

7 G 0,5

7,6

69,0

97,0

271,00

23422

7 x 0,5

7,6

69,0

97,0

273,00

23423

10 G 0,5

9,6

94,0

133,0

479,00

23424

12 G 0,5

9,7

108,0

158,0

468,00

23425

18 G 0,5

11,5

145,0

218,0

525,00

23426

25 G 0,5

13,7

240,0

315,0

735,00

23427

34 G 0,5

15,5

312,0

420,0

820,00

23428

42 G 0,5

16,9

355,0

487,0

1068,00

23429

2 x 0,75

6,1

40,0

60,0

207,00

23430

3 G 0,75

6,3

52,0

67,0

223,00

23431

3 x 0,75

6,3

52,0

67,0

221,00

23432

4 G 0,75

6,8

60,0

76,0

248,00

23433

4 x 0,75

6,8

60,0

76,0

251,00

23434

5 G 0,75

7,4

71,0

92,0

268,00

23435

5 x 0,75

7,4

71,0

92,0

271,00

23436

7 G 0,75

8,2

91,0

131,0

299,00

23437

7 x 0,75

8,2

91,0

131,0

302,00

23438

10 G 0,75

10,3

137,0

180,0

344,00

23439

12 G 0,75

10,5

142,0

204,0

421,00

23440

18 G 0,75

12,7

212,0

290,0

541,00

23441

25 G 0,75

15,0

281,0

413,0

645,00

23442

34 G 0,75

17,2

345,0

492,0

881,00

23443

42 G 0,75

18,8

407,0

624,0

1089,00

23444

2 x 1

6,4

50,0

66,0

221,00

23445

3 G 1

6,7

60,0

82,0

245,00

23446

3 x 1

6,7

60,0

82,0

247,00

23447

4 G 1

7,2

71,0

100,0

266,00

23448

4 x 1

7,2

71,0

100,0

268,00

23449

5 G 1

8,0

88,0

128,0

293,00

23450

5 x 1

8,0

88,0

128,0

295,00

23451

7 G 1

8,7

111,0

157,0

325,00

23452

7 x 1

8,7

111,0

157,0

328,00

23453

10 G 1

11,2

150,0

230,0

389,00

23454

12 G 1

11,4

184,0

262,0

467,00

23455

18 G 1

13,6

260,0

381,0

606,00

23456

25 G 1

16,2

349,0

535,0

765,00

23457

34 G 1

18,5

486,0

740,0

1039,00

23458

42 G 1

20,2

545,0

867,0

1254,00