JZ-500-C black

flexibel, geschirmt, metermarkiert, EMV-Vorzugstype

Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung
    an DIN VDE 0285-525-2-51 /
    DIN EN 50525-2-51
  • Temperaturbereich
    bewegt -10°C bis +80°C
    nicht bewegt -40°C bis +80°C
  • Nennspannung
    U0/U 300/500 V
  • Prüfspannung
    Ader/Ader  4000 V
    Ader/Schirm  2000 V
  • Durchschlagspannung
    min. 8000 V
  • Kopplungswiderstand
    max. 250 Ohm/km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 10x Leitungs Ø
    nicht bewegt 5x Leitungs Ø
Aufbau
  • Cu-Litze blank, feindrähtig nach
    DIN VDE 0295 Kl.5 / IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation aus Spezial-PVC
    Mischungstyp Z 7225
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293
    schwarze Adern mit fortlaufendem
    weißem Ziffernaufdruck
  • Schutzleiter GN-GE, ab 3 Adern
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Folienbewicklung
  • Abschirmgeflecht aus verzinnten
    Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
  • Außenmantel aus Spezial-PVC
    Mischungstyp TM2 nach
    DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • Mantelfarbe: schwarz (RAL 9005)
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • Weitgehend ölbeständig,
    öl-/chemische Beständigkeit
    siehe "Technische Informationen"
  • UV-beständig
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Prüfungen
  • PVC selbstverlöschend und flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
    x = ohne Schutzleiter (OZ)
  • ungeschirmte Analogtype:
    JZ-500 black
Verwendung
Bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, und im Freien. Darf nicht direkt in Erde oder Wasser verlegt werden. Als geschirmte Mess-, Kontroll- und Steuerleitung u. a. im Maschinen- und Anlagenbau, an Werkzeugmaschinen, Fertigungsstrassen, an Fließ- und Förderbändern.
EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit
Um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.
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
10934

2 x 0,5

5,7

35,0

45,0

54,00

10935

3 G 0,5

6,0

42,0

55,0

57,00

11479

3 x 0,5

6,0

42,0

55,0

64,00

10936

4 G 0,5

6,5

47,0

61,0

74,00

11480

4 x 0,5

6,5

47,0

61,0

84,00

10937

5 G 0,5

6,9

56,0

74,0

109,00

11481

5 x 0,5

6,9

56,0

74,0

117,00

10938

7 G 0,5

7,6

69,0

98,0

126,00

11482

7 x 0,5

7,6

69,0

98,0

137,00

10939

12 G 0,5

9,8

108,0

157,0

143,00

11483

12 x 0,5

9,8

108,0

157,0

146,00

10940

18 G 0,5

11,4

145,0

217,0

235,00

10941

25 G 0,5

13,7

240,0

314,0

298,00

10942

2 x 0,75

6,2

40,0

59,0

58,00

10943

3 G 0,75

6,6

52,0

66,0

64,00

11484

3 x 0,75

6,6

52,0

66,0

69,00

10944

4 G 0,75

7,1

60,0

77,0

91,00

11485

4 x 0,75

7,1

60,0

77,0

100,00

10945

5 G 0,75

7,8

71,0

93,0

129,00

11486

5 x 0,75

7,8

71,0

93,0

138,00

10946

7 G 0,75

8,4

91,0

130,0

143,00

11487

7 x 0,75

8,4

91,0

130,0

155,00

10947

12 G 0,75

11,1

142,0

202,0

188,00

11488

12 x 0,75

11,1

142,0

202,0

192,00

10948

18 G 0,75

12,9

212,0

292,0

305,00

10949

25 G 0,75

15,4

281,0

415,0

391,00

10950

2 x 1

6,5

50,0

65,0

64,00

10951

3 G 1

6,9

60,0

80,0

78,00

11493

3 x 1

6,9

60,0

80,0

83,00

10952

4 G 1

7,6

71,0

98,0

114,00

11495

4 x 1

7,6

71,0

98,0

121,00

10953

5 G 1

8,2

88,0

127,0

126,00

11496

5 x 1

8,2

88,0

127,0

134,00

10954

7 G 1

9,0

111,0

158,0

163,00

11497

7 x 1

9,0

111,0

158,0

177,00

11007470

8 x 1

10,0

127,0

197,0

196,00

10955

12 G 1

11,9

184,0

260,0

297,00

11499

12 x 1

11,9

184,0

260,0

342,00

10956

18 G 1

14,0

260,0

380,0

423,00

10957

25 G 1

16,5

349,0

534,0

625,00

10958

2 x 1,5

7,1

63,0

88,0

80,00

10959

3 G 1,5

7,7

80,0

100,0

98,00

11500

3 x 1,5

7,7

80,0

100,0

116,00

10960

4 G 1,5

8,3

97,0

126,0

122,00

11502

4 x 1,5

8,3

97,0

126,0

131,00

10961

5 G 1,5

9,2

119,0

160,0