JZ-500 black

flexibel, metermarkiert

Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung
    an DIN VDE 0285-525-2-51/
    DIN EN 50525-2-51
  • Temperaturbereich
    bewegt -15°C bis +80°C
    nicht bewegt -40°C bis +80°C
  • Nennspannung
    U0/U 300/500 V
  • Prüfspannung
    4000 V
  • Durchschlagspannung
    min. 8000 V
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 7,5x Leitungs Ø
    nicht bewegt 4x Leitungs Ø
Aufbau
  • Cu-Litze blank, feindrähtig
    nach DIN VDE 0295 Kl.5 /
    BS 6360 cl.5 / IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation aus Spezial-PVC
    Mischungstyp Z 7225
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293
    schwarze Adern mit fortlaufendem
    weißem Ziffernaufdruck
  • Schutzleiter GN-GE, ab 3 Adern
    in der Außenlage
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Außenmantel aus Spezial-PVC
    Mischungstyp TM2 nach
    DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • Mantelfarbe: schwarz (RAL 9005)
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • Weitgehend ölbeständig,
    öl-/chemische Beständigkeit
    siehe "Technische Informationen"
  • UV-beständig
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Prüfungen
  • PVC selbstverlöschend und flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
    x = ohne Schutzleiter (OZ)
  • geschirmt Analogtype:
    JZ-500-C black
Verwendung
Bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten, nassen Räumen und im Freien. Darf nicht direkt in Erde oder Wasser verlegt werden. Als Mess-, Kontroll- und Steuerleitung u. a. im Maschinen- und Anlagenbau, an Werkzeugmaschinen, Fertigungsstrassen, an Fließ- und Förderbändern.
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
10340

2 x 0,5

4,8

9,6

40,0

30,00

10341

3 G 0,5

5,1

14,4

46,0

32,00

11630

3 x 0,5

5,1

14,4

46,0

36,00

10342

4 G 0,5

5,5

19,0

56,0

37,00

11631

4 x 0,5

5,5

19,0

56,0

42,00

10343

5 G 0,5

6,2

24,0

65,0

43,00

11632

5 x 0,5

6,2

24,0

65,0

46,00

10344

7 G 0,5

6,7

33,6

80,0

65,00

11633

7 x 0,5

6,7

33,6

80,0

75,00

10345

12 G 0,5

9,0

58,0

135,0

126,00

11634

12 x 0,5

9,0

58,0

135,0

129,00

10346

18 G 0,5

10,7

86,0

196,0

142,00

10347

25 G 0,5

12,6

120,0

270,0

186,00

10348

2 x 0,75

5,3

14,4

46,0

33,00

10349

3 G 0,75

5,6

21,6

54,0

36,00

11635

3 x 0,75

5,6

21,6

54,0

39,00

10350

4 G 0,75

6,3

28,8

66,0

43,00

11636

4 x 0,75

6,3

28,8

66,0

47,00

10351

5 G 0,75

6,9

36,0

80,0

54,00

11637

5 x 0,75

6,9

36,0

80,0

58,00

10352

7 G 0,75

7,7

50,0

110,0

78,00

11638

7 x 0,75

7,7

50,0

110,0

85,00

10353

12 G 0,75

10,0

86,0

179,0

139,00

11639

12 x 0,75

10,0

86,0

179,0

142,00

10354

18 G 0,75

12,2

130,0

257,0

183,00

10355

25 G 0,75

14,3

180,0

365,0

267,00

10356

2 x 1

5,6

19,2

60,0

37,00

10357

3 G 1

6,1

29,0

72,0

39,00

11640

3 x 1

6,1

29,0

72,0

42,00

10358

4 G 1

6,6

38,4

86,0

47,00

11641

4 x 1

6,6

38,4

86,0

50,00

10359

5 G 1

7,5

48,0

104,0

60,00

11642

5 x 1

7,5

48,0

104,0

65,00

10360

7 G 1

8,1

67,0

141,0

87,00

11643

7 x 1

8,1

67,0

141,0

94,00

10361

12 G 1

10,8

115,0

230,0

171,00

11644

12 x 1

10,8

115,0

230,0

197,00

10362

18 G 1

12,9

173,0

343,0

215,00

10363

25 G 1

15,4

240,0

485,0

301,00

10543

34 G 1

17,9

326,0

690,0

470,00

10364

2 x 1,5

6,4

29,0

70,0

41,00

10365

3 G 1,5

6,8

43,0

90,0

45,00

11645

3 x 1,5

6,8

43,0

90,0

54,00

10366

4 G 1,5

7,6

58,0

109,0

58,00

11646

4 x 1,5

7,6

58,0

109,0

62,00

10367

5 G 1,5

8,3

72,0

131,0

71,00

11647

5 x 1,5

8,3

72,0

131,0

83,00

10368

7 G 1,5