JE-Y(St)Y

Bd Si Industrie-Elektronikkabel nach DIN VDE 0815

Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-Industrie-Elektronikkabel nach
    DIN VDE 0815
  • Leiterwiderstand bei 20°C
    36,6 Ohm/km
  • Temperaturbereich
    bewegt -5°C bis +50°C
    nicht bewegt -30°C bis +70°C
  • Betriebsspitzenspannung 225 V
    (nicht für Starkstrom-Installationszwecke)
  • Prüfspannung
    Ader/Ader 500 V
    Ader/Schirm 2000 V
  • Isolationswiderstand
    min. 100 MOhm x km
  • Betriebskapazität
    max. 100 pF/m (bei Kabeln bis zu 4 Paaren
    darf der Wert um 20% überschritten werden)
  • Kapazitive Kopplung
    max. 200 pF/100 m
  • Induktivität ca. 0,70 mH/km
  • Dämpfung
    bei 800 Hz ca. 1,1 dB/km
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad)
  • Mindestbiegeradius
    fest verlegt 6x Kabel Ø
  • Brandlastwerte
    siehe Tabelle Technische Informationen
Aufbau
  • Cu-Leiter blank, massiv, 0,8 mm Ø
  • Aderisolation aus PVC
    YI3 nach DIN VDE 0207 Teil 4
  • Aderkennzeichnung (Paar) nach
    DIN VDE 0815 (Simatic Farbcode)
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    zu Paaren verseilt
  • Paare mit optimalen Schlaglängen
    zu 4er-Bündel verseilt
  • Bündel mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Folienbewicklung
  • Abschirmung aus kunststoffkaschierter
    Alu-Folie
  • Cu-Beidraht
  • Außenmantel aus PVC
    Mischungstyp YM1
    nach DIN VDE 0207 Teil 5
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7032) oder
    blau (RAL 5015)
Eigenschaften
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Prüfungen
  • PVC selbstverlöschend und flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2,
    DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (entspricht
    DIN VDE 0472 Teil 804 Prüfart B)
Hinweise
  • Auch in halogenfreier Version lieferbar.
    (siehe Kapitel "Halogenfreie Leitungen")
  • Steuerleitungen mit blauem Mantel, siehe
    Flexible Steuerleitungen.
  • mit blauem Mantel einsetzbar für die
    Installation in explosionsgefährdeten
    Bereichen mit Zündart -i-, entsprechend
    der DIN EN 60079-14 Abschnitt 12.2.2
    (VDE 0165 Teil 1)
  • Bei 2-paarigen Kabeln:
    Adern zum Sternvierer verseilt
Verwendung
Die Leitungen dienen zur Übertragung von Signalen und Messwerten in symmetrischen Schaltkreisen der Steuer- und Regeltechnik, sowie zur übertragung von Informationen in Daten- und Prozessrechenanlagen. Einsetzbar in trockenen und feuchten Betriebsstätten, sowie in und unter Putz, im Freien bei fester Verlegung. Installationskabel sind für Starkstrom-Installationszwecke und für Erdverlegung nicht zugelassen.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Paarzahl x
Leiter-Ø
mm

Mantel-
farbe

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 100,-

48500

1 x 2 x 0,8

GR

5,0

20,0

43,0

36,00

48501

2 x 2 x 0,8

GR

6,6

25,0

60,0

45,00

48502

4 x 2 x 0,8

GR

8,3

45,0

95,0

79,00

48503

8 x 2 x 0,8

GR

10,5

85,0

157,0

130,00

48504

12 x 2 x 0,8

GR

11,8

126,0

224,0

176,00

48505

16 x 2 x 0,8

GR

13,5

166,0

290,0

219,00

48506

20 x 2 x 0,8

GR

14,7

206,0

350,0

262,00

48507

32 x 2 x 0,8

GR

19,0

327,0

545,0

391,00

48508

40 x 2 x 0,8

GR

20,7

407,0

660,0

478,00

48509

80 x 2 x 0,8

GR

29,5

809,0

1160,0

949,00

48519

1 x 2 x 0,8

BL

5,0

20,0

43,0

40,00

48520

2 x 2 x 0,8

BL

6,6

25,0

60,0

50,00

48521

4 x 2 x 0,8

BL

8,3

45,0

95,0

87,00

48522

8 x 2 x 0,8

BL

10,5

85,0

157,0

143,00

48523

12 x 2 x 0,8

BL

11,8

126,0

224,0

193,00

48524

16 x 2 x 0,8

BL

13,5

166,0

290,0

240,00

48525

20 x 2 x 0,8

BL

14,7

206,0

350,0

287,00

48526

32 x 2 x 0,8

BL

19,0

327,0

545,0

429,00

48527

40 x 2 x 0,8

BL

20,7

407,0

660,0

524,00

48528

80 x 2 x 0,8

BL

29,5

809,0

1160,0

1032,00