JB-750

flexibel, Adern farbig, 750 V, metermarkiert

Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung
    an DIN VDE 0285-525-2-11 /
    DIN EN 50525-2-11 und IEC 60227-5
  • Temperaturbereich
    bewegt -15°C bis +80°C
    nicht bewegt -40°C bis +80°C
  • Nennspannung
    U0/U 450/750 V
    fest verlegt, geschützt
    U0/U 600/1000 V
  • Prüfspannung 4000 V
  • Durchschlagspannung min. 8000 V
  • Isolationswiderstand
    min. 20 MOhm x km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 7,5x Leitungs Ø
    nicht bewegt 4x Leitungs Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze blank, nach
    DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig,
    BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation aus Spezial-PVC
    Mischungstyp TI2 nach
    DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
  • Aderkennzeichnung nach JB/OB-Farbcode
  • Schutzleiter GN-GE, ab 3 Adern
    in der Außenlage
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Außenmantel aus Spezial-PVC
    Mischungstyp TM2 nach
    DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • Weitgehend ölbeständig,
    öl-/chemische Beständigkeit
    s. Tabelle Technische Informationen
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Prüfungen
  • PVC selbstverlöschend und flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
    x = ohne Schutzleiter (OB)
  • Reinraumqualifizierung an Analog-
    type getestet. "Reinraumqualifiziert"
    bitte in der Bestellung vermerken.
  • geschirmte Analogtype:
    Y-CY-JB
Verwendung
Wird eingesetzt bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien, als Mess-, Kontroll- und Steuerleitung an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Förderbändern, Fertigungsstraßen, im Anlagenbau, in der Heiz- und Klimatechnik, im Kraftwerk, in Hütten- und Stahlwalzwerken. Ausgewählte PVC-Mischungen garantieren gute Flexibilität, rationelle und schnelle Installation.
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
11161

2 x 2,5

8,6

48,0

130,0

84,00

11162

3 G 2,5

9,3

72,0

164,0

102,00

11163

3 x 2,5

9,3

72,0

164,0

102,00

11164

4 G 2,5

10,2

96,0

200,0

125,00

11165

4 x 2,5

10,2

96,0

200,0

130,00

11166

5 G 2,5

11,4

120,0

247,0

160,00

11167

5 x 2,5

11,4

120,0

247,0

190,00

11168

6 G 2,5

12,6

144,0

301,0

220,00

11169

7 G 2,5

12,6

168,0

321,0

195,00

11121

2 x 4

10,6

76,8

195,0

118,00

11144

3 G 4

11,3

115,0

235,0

138,00

11122

4 G 4

12,5

154,0

295,0

176,00

11123

5 G 4

13,9

192,0

361,0

204,00

11124

7 G 4

15,4

269,0

498,0

322,00

11125

11 G 4

20,2

422,0

767,0

635,00

11126

3 G 6

12,8

173,0

355,0

175,00

11127

4 G 6

14,2

230,0

424,0

260,00

11128

5 G 6

15,8

288,0

525,0

293,00

11129

7 G 6

17,4

403,0

625,0

527,00

11153

3 G 10

16,2

290,0

611,0

413,00

11130

4 G 10

18,1

384,0

701,0

468,00

11131

5 G 10

20,1

480,0

858,0

558,00

11132

7 G 10

22,2

672,0

1106,0

690,00

11154

3 G 16

19,8

461,0

912,0

696,00

11133

4 G 16

22,0

614,0

1035,0

557,00

11134

5 G 16

24,4

768,0

1259,0

799,00

11135

7 G 16

27,0

1075,0

1780,0

1156,00

11155

3 G 25

24,4

720,0

1388,0

735,00

11136

4 G 25

27,1

960,0

1581,0

1044,00

11137

5 G 25

30,1

1200,0

1997,0

1273,00

11156

3 G 35

27,0

1008,0

1767,0

849,00

11138

4 G 35

29,9

1344,0

2105,0

1193,00

11139

5 G 35

33,4

1680,0

2636,0

1294,00

11157

3 G 50

31,9

1440,0

2556,0

1440,00

11140

4 G 50

35,5

1920,0

2940,0

2278,00

11145

5 G 50

39,2

2400,0

3936,0

2411,00

11158

3 G 70

36,4

2016,0

3182,0

2376,00

11141

4 G 70

40,2

2688,0

4090,0

2750,00

11146

5 G 70

44,9

3360,0

5443,0

3541,00

11159

3 G 95

41,5

2736,0

4676,0

3078,00

11142

4 G 95

46,0

3648,0

5540,0

3645,00

11147

5 G 95

51,3

4560,0

6931,0

4049,00

11160

3 G 120

45,9

3456,0

5630,0

3859,00

11143

4 G 120