JB-750 HMH

flexible Steuerleitung, Adern farbig, halogenfrei, schwer brennbar, ölbeständig1), metermarkiert

Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • halogenfreie, flexible Steuerleitung
    in Anlehnung an
    DIN VDE 0285-525-2-51/
    DIN EN 50525-2-51 und
    DIN VDE 0285-525-3-11/
    DIN EN 50525-3-11
  • Temperaturbereich
    bewegt -15°C bis +70°C
    nicht bewegt -40°C bis +70°C
  • Nennspannung U0/U 450/750 V
  • Prüfspannung 3000 V
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 12,5x Leitungs Ø
    nicht bewegt 4x Leitungs Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 100x106 cJ/kg (bis 100 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze blank, nach
    DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig,
    BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation aus halogenfreiem Polymer
    Mischungstyp TI6 nach
    DIN VDE 0207-363-7 / DIN EN 50363-7
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308
  • Schutzleiter GN-GE
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Außenmantel aus halogenfreiem Polymer
    Mischungstyp TM7 nach
    DIN VDE 0207-363-8 / DIN EN 50363-8
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • ¹) Bei kritischen Anwendungsfällen
    empfehlen wir die Rücksprache
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Prüfungen
  • Brandprüfung nach
    DIN VDE 0482-332-3, BS 4066 Teil 3,
    DIN EN 60332-3, IEC 60332-3 (bisher
    DIN VDE 0472 Teil 804 Prüfart C)
  • selbstverlöschend und flammwidrig nach
    DIN VDE 0482-332-1-2,
    DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1 (entspricht
    DIN VDE 0472 Teil 804 Prüfart B)
  • Korrosivität von Brandgasen
    nach DIN VDE 0482 Teil 267,
    DIN EN 50267-2-2, IEC 60754-2
    (entspricht DIN VDE 0472 Teil 813)
  • Halogenfreiheit nach DIN VDE 0482 Teil 267/
    DIN EN 50267-2-1 / IEC 60754-1 (entspricht
    DIN VDE 0472 Teil 815)
  • Rauchdichte nach DIN VDE 0482
    Teil 1034-1+2, DIN EN 61034-1+2,
    IEC 61034-1+2, BS 7622 Teil 1+2
    (bisher DIN VDE 0472 Teil 816)
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
  • Reinraumqualifizierung bitte in Bestellung
    vermerken.
  • Weitere Informationen siehe Vorspann.
  • geschirmte Analogtype:
    JB-750 HMH-C
Verwendung
Wird eingesetzt als Mess-, Kontroll- und Steuerleitung an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Förderbändern, Fertigungsstraßen, im Anlagenbau, in der Klimatechnik, in Hütten- und Stahlwalzwerken. Für feste Verlegung oder flexible Anwendung, bei gelegentlicher nicht ständig wiederkehrender freier Bewegung ohne zwangsweise Bewegungsführung und ohne Zugbeanspruchung, bei einer mittleren mechanischen Beanspruchung. Für die Verwendung in trockenen, feuchten und nassen Räumen und auf Putz geeignet.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

11965

3 G 1,5

7,8

43,0

110,0

159,00

11966

4 G 1,5

8,5

58,0

140,0

184,00

11967

5 G 1,5

9,6

72,0

181,0

234,00

11968

3 G 2,5

9,3

72,0

181,0

190,00

11969

4 G 2,5

10,2

96,0

223,0

220,00

11970

5 G 2,5

11,4

120,0

269,0

274,00

11971

3 G 4

11,3

115,0

238,0

337,00

11972

4 G 4

12,5

154,0

292,0

445,00

11973

5 G 4

13,9

192,0

357,0

564,00

11974

4 G 6

14,2

230,0

392,0

488,00

11975

5 G 6

15,8

288,0

501,0

626,00

11976

4 G 10

18,1

384,0

750,0

769,00

11977

5 G 10

20,1

480,0

916,0

960,00

11978

4 G 16

22,0

614,0

1037,0

1188,00

11979

5 G 16

24,4

768,0

1280,0

1484,00

11980

4 G 25

27,1

960,0

1504,0

2495,00

11981

5 G 25

30,1

1200,0

1883,0

3442,00

11982

4 G 35

29,9

1344,0

2057,0

3131,00

11983

5 G 35

33,4

1680,0

2575,0

4315,00

11984

4 G 50

35,5

1920,0

2808,0

4602,00

11985

4 G 70

40,2

2688,0

3964,0

5220,00

11986

4 G 95

46,0

3648,0

4951,0

5995,00

11987

4 G 120

51,3

4608,0

6387,0

8011,00