J-2Y(St)Y

St III Bd 16 Mbits/s (Kat. 3) ISDN/EDV (Z = 100 Ohm), metermarkiert

Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-PE-Aderisolation in Anlehnung
    an DIN VDE 0815 und 0816
  • Leiterschleifenwiderstand
    max. 130 Ohm/km
  • Temperaturbereich
    bewegt -5°C bis +70°C
    nicht bewegt -40°C bis +70°C
  • Betriebsspitzenspannung 300 V
    (nicht für Starkstrom-Installationszwecke)
  • Prüfspannung 800 V
  • Isolationswiderstand
    min. 5 GOhm x km
  • Betriebskapazität 48 nF/km
  • Wellenwiderstand (Z)
    bei 4-16 MHz: 100 Ohm ± 15%
  • Kapazitive Kopplung
    K1 max. 400 pF/300 m
    K9-K12 max. 100 pF/300 m
  • rel. Ausbreitungsgeschwindigkeit
    ca. 0,66
  • Wellendämpfung bei
    1 MHz: 28 dB/km
    4 MHz: 47 dB/km
    5 MHz: 51 dB/km
    10 MHz: 65 dB/km
    15 MHz: 76 dB/km
    16 MHz: 78 dB/km
    20 MHz: 89 dB/km
  • Nebensprechdämpfung
    von 4 MHz bis 16 MHz
    für 2-paarig: min. 40 dB
    ab 4-paarig: min. 25 dB
  • Mindestbiegeradius
    fest verlegt 10x Kabel Ø
Aufbau
  • Cu-Leiter blank, eindrähtig
  • Aderisolation aus PE
  • Farbfolge nach DIN VDE 0815
  • Adern zum Sternvierer verseilt
  • 5 Vierer zu Bündeln verseilt
  • statischer Schirm aus kunststoffkaschierter
    Alufolie mit Beidraht 0,6 mm Ø
  • Außenmantel aus PVC, flammwidrig,
    Mischungstyp YM1 nach
    DIN VDE 0207 Teil 5
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7032)
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • PVC Außenmantel selbstverlöschend und
    flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2,
    DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (entspricht
    DIN VDE 0472 Teil 804 Prüfart B)
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Verwendung
Als Anschluss- und Verbindungsleitung in trockenen und feuchten Räumen zur festen Verlegung in, unter und auf Putz in der Datenübertragungstechnik. Zur Übertragung analoger und digitaler Signale bis zu 16 Mbit/s. Hohe Nebensprechdämpfungswerte. Geeignet als Anschlusskabel für Peripherie-Geräte, Datenverarbeitungsanlagen, für Bildschirme, Drucker, Kassenanlagen und ISDN-Nebenstellenanlagen. Zur störfreien Daten- und Signalübertragung für Mess-, Steuer- und Regeltechnik sind diese Leitungen mit (St)-Abschirmung bestens geeignet. Installationskabel sind für Starkstrom-Installationszwecke und für Erdverlegung nicht zugelassen.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Paarzahl x
Leiter-Ø
mm

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 100,-

33200

2 x 2 x 0,6

6,1

13,0

44,0

47,00

33201

4 x 2 x 0,6

7,5

24,0

80,0

76,00

33202

6 x 2 x 0,6

7,6

35,0

86,0

94,00

33203

8 x 2 x 0,6

8,8

46,0

105,0

117,00

33204

10 x 2 x 0,6

8,8

58,0

112,0

141,00

33205

20 x 2 x 0,6

12,9

116,0

218,0

269,00

33206

30 x 2 x 0,6

14,0

172,0

302,0

356,00

33207

40 x 2 x 0,6

15,5

229,0

376,0

423,00

33208

50 x 2 x 0,6

17,3

266,0

480,0

483,00

33209

60 x 2 x 0,6

18,1

342,0

560,0

616,00

33210

80 x 2 x 0,6

22,0

455,0

748,0

773,00

33211

100 x 2 x 0,6

25,2

588,0

940,0

896,00