Einzeladern
Auswahltabellen
- H07 V-R PVC-Einzeladern, mehrdrähtig, nach DIN 0281
- LiY PVC-Einzeladern, feindrähtig, verzinnt
- H05 V-K PVC-Einzeladern, feindrähtig
- H07 V-K / (H)07 V-K PVC-Einzelader, feindrähtig
- H05 V-K / (H)07 V-K**
- H05 V-U / (H)05 V-U / (H)07 V-U
- H07 V-R PVC-Einzeladern, mehrdrähtig, nach DIN 0281
- TOPFLEX® 303 X07V-K-YÖ doppelte Isolation 0,6/1kV flexible PVC-Einzelader, ölbeständig
- LifY Einzelader feinstdrähtig, höchst flexibel
- PUR-Einzeladern kältebeständig, halogenfrei
- H05Z-K / H07Z-K Gummiaderleitung, halogenfrei
- H05G-U / -K / H07G-U / -R / -K
- LiYW / H05 V2-K PVC-Einzeladern, 90°C, wärmebeständig
- H07 V2-K PVC-Einzeladern, 90°C, wärmebeständig
- HELUTHERM® 145 flexibel, vernetzt, halogenfrei
- SiF Silicon-Einzelader, halogenfrei
- SiFF Silicon-Einzelader, hochflexibel, halogenfrei
- SiF/GL, SiD, SiD/GL Silicon-Einzeladern, halogenfrei
- FZ-LSi / FZ-LS / Leuchtröhrenleitung
- HELUFLON®-FEP-6Y Fluorpolymere Werkstoffe, einadrig, -100°C bis +205°C
- HELUFLON®-PTFE-5Y Fluorpolymere Werkstoffe, einadrig, 600V / 1000V
- HELUTHERM® 400 Wärmeklasse C
- HELUTHERM® 600 / 600-ES halogenfrei / Edelstahlgeflecht
- HELUTHERM® 800 / 800-ES halogenfrei / Edelstahlgeflecht
- HELUTHERM® 1200 / 1200-ES halogenfrei / Edelstahlgeflecht
- Erdungsseil ESUY und ESY
- GALVANICABLE®
- H01N2-D / -E 100 V, VDE geprüft, (NSLFFÖU), Lichtbogenschweißleitungen
- NSGAFÖU 3kV Sonder-Gummiaderleitung, VDE geprüft, kurzschluß- und erdschlußsicher bis 1000 V
- NSHXAFö 3kV halogenfreie Sonder-Gummiaderleitung, kurzschluß- und erdschlußsicher bis 1000 V
- TOPFLEX® 300 hochflexible PVC-Einzelader 0,6/1kV für Schleppketteneinsatz und freie Bewegung
- KOMPOSPEED® 600 / 600-C 0,6/1kV doppelt isoliert, halogenfrei, Spezial-Schleppketten Aderleitung, EMV-Vorzugstype
- H05 V-U / (H)05 V-U / (H)07 V-U PVC-Einzeladern, massiv bzw. eindrähtig, nach VDE 0281