Industrial Ethernet

Industrial Ethernet Standardkabel Kat.6A S/FTP
4x2xAWG22/1 PVC

Logo Image
Produktfoto
Aufbau

S/FTP 4x2xAWG 22/1

Beschreibung

Industrial Ethernet HELUKAT® 500 IND S/FTP Standardkabel PVC UL CMG Cat.6A

Typische Werte

Frequenz

(MHz)

10

16

62,5

100

250 500

Dämpfung

(db/100m)

5,9

7,5 15,0 19,1 31,1 45,3
Next (dB) 60,3 57,2 48,4 45,3 39,3 34,8
PSNext (dB) 57,3 54,2 45,4 42,3 36,3 31,8
Anwendung

HELUKAT® 500IND wurde speziell für extreme industrielle Einsätze für die feste Verlegung konzipiert. Das Kupferdatenkabel eignet sich hervorragend für Ethernet Applikationen der Kategorie 6A bis 10 Gigabit/500MHz (IEC 61156-5). Sie garantieren erstklassige Übertragungseigenschaften und den Einsatz auch unter schwierigsten Bedingungen.

Normen und Standards

Gem. ISO/IEC 11801, Gem. EN 50173 und EN 50288, Gem. EIA/TIA 568, Kategorie 6A, Flammwidrig nach IEC 60332-3 C und EN 50266-2-4, CMG FT4

Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Bezeichnung

803693

S/FTP 4x2xAWG 22/1