Industrial Ethernet

Industrial Ethernet Schleppkette Kat.6 SF/UTP
4x2xAWG24/7 PVC

Logo Image
Produktfoto
Aufbau

SF/UTP 4x2xAWG 24/7

Beschreibung

Industrial Ethernet HELUKAT® SF/UTP Schleppkette PVC UL CMG Cat.6

Typische Werte

Frequenz

(MHz)

10

16

62,5

100

200 250

Dämpfung

(db/100m)

9,0

11,4 23,2 29,9 43,7 49,5
Next (dB) 59,3 56,2 47,4 44,3 39,8 38,3
PSNext (dB) 57,3 54,2 45,4 42,3 37,8 36,3
Anwendung

HELUKAT® 250S wurde speziell für extreme industrielle Einsätze konzipiert. Das Kupferdatenkabel eignet sich hervorragend für Ethernet Applikationen der Kategorie 6. Sie garantieren erstklassige Übertragungseigenschaften und den Einsatz auch unter schwierigsten Bedingungen. Diese Version mit PVC Mantel und Litzenleiter ist speziell für erschwerte Industriebedingungen für den Schleppketteneinsatz ausgelegt.

Normen und Standards

Gem. ISO/IEC 11801, Gem. EN 50173 und EN 50288, Gem. EIA/TIA 568, Kategorie 6, Flammwidrig nach IEC 60332-3 C und EN 50266-2-4, CMG FT4

Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Bezeichnung

805658

SF/UTP 4x2xAWG 24/7