B-TC051 Hydraulischer Akkuschneider

Hydraulischer Akkuschneider

Produktfoto
Bezeichnung

Hydraulischer Akkuschneider B-TC051

Beschreibung
  • mit Doppelkolbenhydraulik für Kabel bis zu einem Durchmesser von 50 mm

  • Hohe Standzeit

  • Drehbarer Kopf (bis 90°)

  • Überdruckventil zur Überlastsicherung

  • Druckentlastungsknopf

  • Anzeige für den Akkuladezustand

  • Klappbarer Kopf zum Schneiden von Endlosmaterial

  • Lieferung im Kunststoffkoffer (Werkzeug, 2 Akkus, Ladegerät, Tragriemen)

  • Gewicht Akkuschneider 5,4 kg

  • Gewicht Koffer 2,2 kg

Hydraulischer Akkuschneider

Artikel-Nr.

Typ

VPE
Stück

Netto EUR/Stück bei Abnahme von

1

2 - 4

5 - 10

904730

B-TCO51

1

1735,70

a. A.

a. A.