HSSV-ZE

Wellschlauch-Kabel-Verschraubung mit Zugentlastung

Produktfoto
Eigenschaften

beständig gegen eine Vielzahl von

  • Kraftstoffe

  • Mineralöle

  • Fette

  • schwache Basen

  • schwache Säuren

Hinweise

Anschlussgewinde:

metrisch nach EN 60423

Je VE inkl. 1 Sicherheitsöffner

Bezeichnung

HSSV

mit Zugentlastung

Beschreibung

Kombinierte Steck-Schnell-Kabel-Verschraubungen für eine sichere und schnelle Verbindung.

Passend für parallelgewellte Schutzschläuche Typ HELUcond.

Einsatzbereiche
  • Anlagen- und Maschinenbau

  • Roboterbau

  • Automatisierungstechnik

  • Fahrzeug- und Schiffsbau

  • Bahntechnik

  • Installationstechnik

  • Schaltschrankbau

metrisches Anschlussgewinde

Artikel-Nr.

grau

Artikel-Nr.

schwarz

Größe

Passend zu
Schlauch
Nennweite

Gewinde-
länge

mm

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

903459

903466

M16 x 1,5

10,0

7,5

50

174,10

165,40

156,70

903460

903467

M16 x 1,5

12,0

7,5

50

191,80

182,30

172,60

903461

903468

M20 x 1,5

17,0

8,5

50

229,50

218,10

206,50

903462

903469

M25 x 1,5

23,0

10,5

50

357,00

339,20

321,30

903463

903470

M32 x 1,5

29,0

10,5

25

431,30

409,80

388,20