HSSV

Wellschlauch-Verschraubung - gerade

Produktfoto
Eigenschaften

beständig gegen eine Vielzahl von

  • Kraftstoffe

  • Mineralöle

  • Fette

  • schwache Basen

  • schwache Säuren

Hinweise

Schutzart:

  • IP 66 mit Außendichtung

Anschlussgewinde:

metrisch nach EN 60423

Je VE inkl. 1 Sicherheitsöffner

Bezeichnung

HSSV Verschraubung gerade

Beschreibung

Steck-Schnell-Verschraubungen mit Metall-Innengewinde für eine sichere und schnelle Verbindung.

Passend für parallelgewendelte Schutzschläuche Typ HELUcond.

Einsatzbereiche
  • Anlagen- und Maschinenbau

  • Roboterbau

  • Automatisierungstechnik

  • Fahrzeug- und Schiffsbau

  • Bahntechnik

  • Installationstechnik

  • Schaltschrankbau

metrisches Innengewinde

Artikel-Nr.

grau

Artikel-Nr.

schwarz

Größe

Metr.

Passend zu NW

Gewinde-
länge

mm

Schlüssel-
weite

mm

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

920273

920281

M12 x 1,5

10,0

8,0

19,0

50

591,60

562,00

532,40

920274

920282

M16 x 1,5

10,0

9,0

19,0

50

615,00

584,30

553,50

920275

920283

M16 x 1,5

12,0

9,0

21,0

50

622,40

591,30

560,20

920276

920284

M20 x 1,5

16,0 / 17,0

11,0

27,0

50

655,20

622,40

589,70

920277

920285

M25 x 1,5

21,0 / 23,0

11,5

36,0

50

796,50

756,70

716,90

920278

920286

M32 x 1,5

29,0

11,5

40,0

25

1086,20

1004,70

923,30

920279

920287

M40 x 1,5

36,0 / 37,0

13,0

50,0

25

1721,20

1592,10

1463,00

920280

920288

M50 x 1,5

48,0 / 50,0

14,0

65,0

10

1884,80

1743,40

1602,10