HSSV

Wellschlauch-Verschraubung - gerade

Produktfoto
Eigenschaften

Beständig gegen eine Vielzahl von

  • Kraftstoffe

  • Mineralöle

  • Fette

  • Schwache Basen

  • Schwache Säuren

Hinweise

Schutzart:

  • IP 66 mit Außendichtung

Anschlussgewinde:

Metrisch nach EN 60423

Je VE inkl. 1 Sicherheitsöffner

Bezeichnung

HSSV Verschraubung gerade

Beschreibung

Steck-Schnell-Verschraubungen mit Metallaußengewinde für eine sichere und schnelle Verbindung.

Passend für parallelgewendelte Schutzschläuche Typ HELUcond.

Einsatzbereiche
  • Anlagen- und Maschinenbau

  • Roboterbau

  • Automatisierungstechnik

  • Fahrzeug- und Schiffsbau

  • Bahntechnik

  • Installationstechnik

  • Schaltschrankbau

Downloads
Katalogseite

metrisches Anschlussgewinde

Artikel-Nr.

grau

Artikel-Nr.

schwarz

Größe

Metr.

Passend zu NW

Gewinde-
länge

mm

Schlüssel-
weite

mm

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

920229

920238

M12 x 1,5

10,0

10,0

19,0

50

509,90

479,30

448,70

920230

920239

M16 x 1,5

10,0

10,5

19,0

50

556,20

522,80

489,50

920231

920240

M16 x 1,5

12,0

10,5

21,0

50

556,20

522,80

489,50

920232

920241

M20 x 1,5

16,0 / 17,0

12,0

27,0

50

602,60

566,40

530,30

920233

920242

M25 x 1,5

21,0 / 23,0

15,0

36,0

50

741,60

697,10

652,60

920234

920243

M32 x 1,5

29,0

15,0

40,0

25

927,00

871,40

815,80

920235

920244

M40 x 1,5

36,0 / 37,0

16,0

50,0

25

1112,40

1045,70

978,90

920236

920245

M50 x 1,5

48,0 / 50,0

16,0

65,0

10

1529,60

1437,80

1346,00