HSSV

Wellschlauch-Verschraubung - gewinkelt 90°

Produktfoto
Eigenschaften

beständig gegen eine Vielzahl von

  • Kraftstoffe

  • Mineralöle

  • Fette

  • schwache Basen

  • schwache Säuren

Hinweise
  • UR geprüft

Schutzart:

  • IP 66 mit Außendichtung

Je VE inkl. 1 Sicherheitsöffner

Bezeichnung

HSSV Flanschverschraubung 90°

Beschreibung

Steck-Schnell-Verschraubungen für eine sichere und schnelle Verbindung.

Passend für parallelgewellte Schutzschläuche Typ HELUcond.

Einsatzbereiche
  • Anlagen- und Maschinenbau

  • Roboterbau

  • Automatisierungstechnik

  • Fahrzeug- und Schiffsbau

  • Bahntechnik

  • Installationstechnik

  • Schaltschrankbau

Anschlussflansch

Artikel-Nr.

grau

Artikel-Nr.

schwarz

Passend zu NW

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

920209

920214

17,0

50

329,00

343,50

325,40

920210

920215

21,0 / 23,0

50

431,70

388,50

367,00

920211

920216

29,0

25

575,90

518,40

489,60

920212

920217

36,0 / 37,0

25

756,80

719,00

681,10

920213

920218

48,0 / 50,0

10

967,40

870,70

822,40