HSSV

Wellschlauch-Verschraubung - gewinkelt 45°

Produktfoto
Eigenschaften

beständig gegen eine Vielzahl von

  • Kraftstoffe

  • Mineralöle

  • Fette

  • schwache Basen

  • schwache Säuren

Hinweise
  • UR geprüft

Schutzart:

  • IP 66 mit Außendichtung

Anschlussgewinde:

metrisch nach EN 60423

Je VE inkl. 1 Sicherheitsöffner

Bezeichnung

HSSV Verschraubung 45°

Beschreibung

Steck-Schnell-Verschraubungen mit Metallaußengewinde für eine sichere und schnelle Verbindung.

Passend für parallelgewellte Schutzschläuche Typ HELUcond.

Einsatzbereiche
  • Anlagen- und Maschinenbau

  • Roboterbau

  • Automatisierungstechnik

  • Fahrzeug- und Schiffsbau

  • Bahntechnik

  • Installationstechnik

  • Schaltschrankbau

metrisches Anschlussgewinde

Artikel-Nr.

grau

Artikel-Nr.

schwarz

Größe

Metr.

Passend zu NW

Gewinde-
länge

mm

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

920265

920269

M25 x 1,5

21,0 / 23,0

15,0

50

1010,90

950,20

889,60

920266

920270

M32 x 1,5

29,0

15,0

25

1190,60

1119,20

1047,70

920267

920271

M40 x 1,5

36,0 / 37,0

16,0

25

1722,20

1618,90

1515,50

920268

920272

M50 x 1,5

48,0 / 50,0

16,0

10

2003,00

1882,80

1762,60