HSSV-KF

Klapp-Flachverschraubung

Produktfoto
Eigenschaften

Beständig gegen eine Vielzahl von

  • Kraftstoffe
  • Mineralöle
  • Fette
  • Schwache Basen
  • Schwache Säuren
Hinweise
  • UR geprüft

Anschlussgewinde metrisch nach EN 60423

Bezeichnung

HSSV-KF Klapp-Flanschverschraubung

Beschreibung

Zu öffnender Flanschwinkel für Schlauch- oder Kabelverschraubungen.

  • leichtes Einziehen von vorkonfektionierten Leitungen durch öffnen des Flanschwinkels
  • einfache Montage
  • hohe Stabilität
Downloads
Katalogseite

metrisches Innengewinde

Artikel-Nr.

grau

Artikel-Nr.

schwarz

Größe

metr.

innen

Höhe

mm

Breite

mm

Länge

mm

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

920507

920513

M16 x 1,5

35

47

49

10

390,70

337,50

319,70

920508

920514

M20 x 1,5

35

47

49

10

390,70

337,50

319,70

920509

920515

M25 x 1,5

44

65

69

10

574,80

496,50

470,40

920510

920516

M32 x 1,5

55

78

90

10

789,00

681,50

645,60

920511

920517

M40 x 1,5

66

94

99

10

1232,30

1064,30

1008,30

920512

920518

M50 x 1,5

76

101

116

10

1538,60

1328,80

1259,00